Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-G / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-G / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 170 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-G 127G
LS-G 127G-FS
LS-G 127G-RI4
LS-G 127G-RI4-FS
LS-G 127G-ST
LS-G 127G-ST-FS
LS-G 127G-ST-RI4
LS-G 127G-ST-RI4-FS
LS-G 127K
LS-G 127K-FS
LS-G 127K-RI4
LS-G 127K-RI4-FS
LS-G 127K-ST
LS-G 127K-ST-FS
LS-G 127K-ST-RI4
LS-G 127K-ST-RI4-FS
LS-G 150G
LS-G 150G-FS
LS-G 150G-RI4
LS-G 150G-RI4-FS
LS-G 150G-ST
LS-G 150G-ST-FS
LS-G 150G-ST-RI4
LS-G 150G-ST-RI4-FS
LS-G 150K
LS-G 150K-FS
LS-G 150K-RI4
LS-G 150K-RI4-FS
LS-G 150K-ST
LS-G 150K-ST-FS
LS-G 150K-ST-RI4
LS-G 150K-ST-RI4-FS
LS-G 200G
LS-G 200G-FS
LS-G 200G-RI4
LS-G 200G-RI4-FS
LS-G 200G-ST
LS-G 200G-ST-FS
LS-G 200G-ST-RI4
LS-G 200G-ST-RI4-FS
LS-G 200K
LS-G 200K-FS
LS-G 200K-RI4
LS-G 200K-RI4-FS
LS-G 200K-ST
LS-G 200K-ST-FS
LS-G 200K-ST-RI4
LS-G 200K-ST-RI4-FS
LS-G 250G
LS-G 250G-FS
LS-G 250G-RI4
LS-G 250G-RI4-FS
LS-G 250G-ST
LS-G 250G-ST-FS
LS-G 250G-ST-RI4
LS-G 250G-ST-RI4-FS
LS-G 250K
LS-G 250K-FS
LS-G 250K-RI4
LS-G 250K-RI4-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

229.08 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170516012550-25750

293.78 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170573012550-25750

290.03 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170543012550-25750

354.75 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle170600012550-25750

281.52 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170550012550-25750

346.22 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170607012550-25750

342.49 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170578012550-25750

407.19 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170634012550-25750

251.05 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle170599012550-20750

315.75 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle170649012550-20750

312.00 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle170630312550-20750

376.72 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle170683012550-20750

304.97 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170638012550-20750

369.69 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170695012550-20750

365.93 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170665012550-20750

430.63 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170722012550-20750

237.53 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle200587015050-25900

306.32 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle200655015050-25900

298.49 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle200609015050-25900

367.29 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle200674015050-25900

299.60 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200627015050-25900

368.40 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200713015050-25900

360.56 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200649015050-25900

429.36 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200729015050-25900

253.07 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle200619015050-20900

321.87 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle200688015050-20900

314.03 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle200641015050-20900

382.81 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle200720815050-20900

317.30 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200659015050-20900

386.10 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller200728015050-20900

378.25 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller200681015050-20900

447.05 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller200750015050-20900

255.60 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle245741020050-251100

329.64 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle245839020050-251100

316.56 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle245770020050-251100

390.58 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle245896420050-251100

303.83 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245788020050-251100

377.85 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245916620050-251100

364.79 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245810020050-251100

438.80 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245937620050-251100

270.65 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle245746020050-201100

344.66 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle245844020050-201100

331.62 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle245776020050-201100

405.63 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle245879020050-201100

321.24 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller245793020050-201100

395.25 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr14011012560KugellagerLenkrolle mit Feststeller245891020050-201100

382.20 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr14011012560KugellagerLenkrolle mit Feststeller245817020050-201100

456.21 €

1 23 Arbeitstage 170750.01 oder mehr14011012560KugellagerLenkrolle mit Feststeller245914020050-201100

440.50 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr17514012560GleitlagerLenkrolle3051447725060-251400

544.48 €

1 23 Arbeitstage 170750.01 oder mehr17514012560GleitlagerLenkrolle3051614025060-251400

525.40 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr17514012560GleitlagerLenkrolle3051475025060-251400

629.38 €

1 23 Arbeitstage 170750.01 oder mehr17514012560GleitlagerLenkrolle3051738125060-251400

556.74 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehr17514012560GleitlagerLenkrolle mit Feststeller3051490025060-251400

660.71 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller3051717025060-251400

641.65 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller3051532925060-251400

745.63 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller3051780425060-251400

460.18 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050KugellagerLenkrolle3051565025060-201400

564.15 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050KugellagerLenkrolle3051792025060-201400

545.09 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050KugellagerLenkrolle3051550025060-201400

649.07 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050KugellagerLenkrolle3051855425060-201400

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Metall autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 100

Technischer Support