Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 355 - 710 mm
Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 355 und 710 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-GEV 302K |
LS-GEV 302K-RI4 |
LS-GEV 302K-ST |
LS-GEV 302K-ST-RI4 |
LS-GEV 400K |
LS-GEV 400K-RI4 |
LS-GEV 520K |
LS-GEV 520K-RI4 |
LS-GEV 620K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle | 355 | 21650 | 300 | 90 | 1080 | ||
974.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle | 355 | 21516 | 300 | 90 | 1080 | ||
933.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 355 | 22000 | 300 | 90 | 1080 | ||
1,064.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 355 | 22500 | 300 | 90 | 1080 | ||
1,068.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle | 470 | 27710 | 400 | 75 | 1200 | ||
1,198.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 200 | 160 | 125 | Lenkrolle | 470 | 28000 | 400 | 75 | 1200 | ||
2,000.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 200 | 160 | 150 | Lenkrolle | 580 | 53500 | 520 | 100 | 1830 | ||
2,261.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 200 | 160 | 150 | Lenkrolle | 580 | 56500 | 520 | 100 | 1830 | ||
4,435.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 255 | 200 | 150 | Lenkrolle | 710 | 160500 | 620 | 200 | 4540 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | bis zu 35,00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 55 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: robuster Grauguss |
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | anthrazit |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften