Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GST / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GST / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 370 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 370 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-GST 127K
LS-GST 127K-FS
LS-GST 127K-RI4
LS-GST 127K-RI4-FS
LS-GST 127K-ST
LS-GST 127K-ST-FS
LS-GST 127K-ST-RI4
LS-GST 127K-ST-RI4-FS
LS-GST 150K
LS-GST 150K-FS
LS-GST 150K-RI4
LS-GST 150K-RI4-FS
LS-GST 150K-ST
LS-GST 150K-ST-FS
LS-GST 150K-ST-RI4
LS-GST 150K-ST-RI4-FS
LS-GST 160K
LS-GST 160K-FS
LS-GST 160K-RI4
LS-GST 160K-RI4-FS
LS-GST 160K-ST
LS-GST 160K-ST-FS
LS-GST 160K-ST-RI4
LS-GST 160K-ST-RI4-FS
LS-GST 200K
LS-GST 200K-FS
LS-GST 200K-RI4
LS-GST 200K-RI4-FS
LS-GST 200K-ST
LS-GST 200K-ST-FS
LS-GST 200K-ST-RI4
LS-GST 200K-ST-RI4-FS
LS-GST 202K
LS-GST 202K-FS
LS-GST 202K-RI4
LS-GST 202K-RI4-FS
LS-GST 202K-ST
LS-GST 202K-ST-FS
LS-GST 202K-ST-RI4
LS-GST 202K-ST-RI4-FS
LS-GST 250K
LS-GST 250K-FS
LS-GST 250K-RI4
LS-GST 250K-RI4-FS
LS-GST 250K-ST
LS-GST 250K-ST-FS
LS-GST 250K-ST-RI4
LS-GST 250K-ST-RI4-FS
LS-GST 252K
LS-GST 252K-FS
LS-GST 252K-RI4
LS-GST 252K-RI4-FS
LS-GST 252K-ST
LS-GST 252K-ST-FS
LS-GST 252K-ST-RI4
LS-GST 252K-ST-RI4-FS
LS-GST 302K
LS-GST 302K-RI4
LS-GST 302K-ST
LS-GST 302K-ST-RI4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

316.10 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0014011016050Lenkrolle170539012550450

380.80 €

1 23 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0014011016050Lenkrolle170587012550450

377.07 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0014011016050Lenkrolle170558012550450

441.77 €

1 23 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0014011016050Lenkrolle170623012550450

370.03 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0014011016050Lenkrolle mit Feststeller170574012550450

434.73 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle mit Feststeller170627012550450

430.98 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle mit Feststeller170597012550450

495.68 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle mit Feststeller170658012550450

317.93 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle200537015050570

386.73 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle200638615050570

378.90 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle200561015050570

447.69 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle200654615050570

382.17 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050Lenkrolle mit Feststeller200578015050570

450.97 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle mit Feststeller200647015050570

443.12 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle mit Feststeller200602015050570

511.92 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle mit Feststeller200669015050570

351.52 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle205578016050600

420.30 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle205652016050600

412.47 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle205602016050600

481.27 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle205685116050600

405.01 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080Lenkrolle mit Feststeller205617016050600

473.81 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle mit Feststeller205692016050600

465.98 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle mit Feststeller205641016050600

534.77 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle mit Feststeller205723016050600

352.76 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle245704020050800

426.78 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle245803020050800

413.72 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle245731020050800

487.73 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle245829020050800

403.35 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060Lenkrolle mit Feststeller245747020050800

477.37 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080Lenkrolle mit Feststeller245846020050800

464.31 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080Lenkrolle mit Feststeller245769020050800

538.33 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080Lenkrolle mit Feststeller245867320050800

591.87 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Lenkrolle25513040200801200

684.43 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Lenkrolle25514400200801200

676.76 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Lenkrolle25513670200801200

769.35 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Lenkrolle25514596200801200

722.55 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Lenkrolle mit Feststeller25513800200801200

815.12 €

1 23 Arbeitstage 355bis zu 35,0017514030080Lenkrolle mit Feststeller25515132200801200

807.45 €

1 7 Arbeitstage 355bis zu 35,0017514030080Lenkrolle mit Feststeller25514125200801200

900.02 €

1 23 Arbeitstage 355bis zu 35,0017514030080Lenkrolle mit Feststeller25515370200801200

632.90 €

1 7 Arbeitstage 355bis zu 35,0017514030080Lenkrolle30513614250601200

736.88 €

1 23 Arbeitstage 370bis zu 35,00175140300100Lenkrolle30515884250601200

717.80 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle30513794250601200

821.79 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle30516518250601200

762.63 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle mit Feststeller30514284250601200

866.62 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle mit Feststeller30516554250601200

847.55 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle mit Feststeller30514408250601200

951.53 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle mit Feststeller30514004250601200

647.85 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle30515200250801400

759.97 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Lenkrolle30517480250801400

732.75 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle30515420250801400

844.87 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle30517112250801400

778.28 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle mit Feststeller30515860250801400

890.40 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle mit Feststeller30517500250801400

863.18 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle mit Feststeller30516085250801400

975.30 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle mit Feststeller30517960250801400

841.52 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle35518500300801800

926.43 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr17514015050Lenkrolle35519000300801800

974.25 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr17514016050Lenkrolle mit Feststeller35519500300801800

1,059.15 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr17514016050Lenkrolle mit Feststeller35519500300801800

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support