Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GTH / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GTH / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 730 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-GTH 127K
LS-GTH 127K-FS
LS-GTH 127K-RI4
LS-GTH 127K-RI4-FS
LS-GTH 127K-ST
LS-GTH 127K-ST-FS
LS-GTH 127K-ST-RI4
LS-GTH 127K-ST-RI4-FS
LS-GTH 150K
LS-GTH 150K-FS
LS-GTH 150K-RI4
LS-GTH 150K-RI4-FS
LS-GTH 150K-ST
LS-GTH 150K-ST-FS
LS-GTH 150K-ST-RI4
LS-GTH 150K-ST-RI4-FS
LS-GTH 160K
LS-GTH 160K-FS
LS-GTH 160K-RI4
LS-GTH 160K-RI4-FS
LS-GTH 160K-ST
LS-GTH 160K-ST-FS
LS-GTH 160K-ST-RI4
LS-GTH 160K-ST-RI4-FS
LS-GTH 200K
LS-GTH 200K-FS
LS-GTH 200K-RI4
LS-GTH 200K-RI4-FS
LS-GTH 200K-ST
LS-GTH 200K-ST-FS
LS-GTH 200K-ST-RI4
LS-GTH 200K-ST-RI4-FS
LS-GTH 201K
LS-GTH 201K-FS
LS-GTH 201K-RI4
LS-GTH 201K-RI4-FS
LS-GTH 201K-ST
LS-GTH 201K-ST-FS
LS-GTH 201K-ST-RI4
LS-GTH 201K-ST-RI4-FS
LS-GTH 202K
LS-GTH 202K-FS
LS-GTH 202K-RI4
LS-GTH 202K-RI4-FS
LS-GTH 202K-ST
LS-GTH 202K-ST-FS
LS-GTH 202K-ST-RI4
LS-GTH 202K-ST-RI4-FS
LS-GTH 250K
LS-GTH 250K-FS
LS-GTH 250K-RI4
LS-GTH 250K-RI4-FS
LS-GTH 250K-ST
LS-GTH 250K-ST-FS
LS-GTH 250K-ST-RI4
LS-GTH 250K-ST-RI4-FS
LS-GTH 252K
LS-GTH 252K-FS
LS-GTH 252K-RI4
LS-GTH 252K-RI4-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

297.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle170507012550700

362.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle170564012550700

358.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle170527012550700

423.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle170591012550700

351.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller170570012550700

416.56 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller170730012550700

412.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller170567012550700

477.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller170618012550700

311.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle200577015050800

379.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle200647015050800

372.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle200600015050800

440.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle200670015050800

375.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller200618015050800

444.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle mit Feststeller200687015050800

436.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle mit Feststeller200641015050800

505.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle mit Feststeller200709015050800

314.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle205584016050800

383.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle205676816050800

375.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle205607016050800

444.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle205697516050800

368.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020060Lenkrolle mit Feststeller205623016050800

437.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller205697016050800

429.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller205646016050800

498.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller205720016050800

331.41 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle2456820200501000

405.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle2457810200501000

392.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle2457100200501000

466.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle2458080200501000

382.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller2457290200501000

456.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller2458270200501000

442.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller2457480200501000

516.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller2458500200501000

368.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2457860200601400

442.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2458850200601400

429.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2458070200601400

503.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2458369200601400

418.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller2458370200601400

492.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2459230200601400

479.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2458350200601400

553.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2459340200601400

528.38 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25513158200801600

620.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25514740200801600

613.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25513300200801600

705.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25514841200801600

659.05 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle mit Feststeller25514100200801600

751.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25515600200801600

743.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25514065200801600

836.54 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25515875200801600

544.76 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle30513730250601500

648.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30516000250601500

629.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30514245250601500

733.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30516000250601500

674.52 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle mit Feststeller30514508250601500

778.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung370bis zu 35,00Sonstige175140300100Lenkrolle mit Feststeller30516270250601500

759.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung430bis zu 35,00Sonstige17514036075Lenkrolle mit Feststeller30514899250601500

863.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung430bis zu 35,00Sonstige175140360120Lenkrolle mit Feststeller30516500250601500

594.80 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung470bis zu 35,00Sonstige17514040080Lenkrolle30516450250801800

706.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung480bis zu 35,00Sonstige175140400125Lenkrolle30518230250801800

679.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung630bis zu 35,00Sonstige175140500150Lenkrolle30516450250801800

791.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung730bis zu 35,00Sonstige175140600200Lenkrolle30518500250801800

Loading...

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support