Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-P / stahlgeschweißt (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-P / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 470 - 478 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 470 und 478 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-P 410K
LS-P 410K-RI4
LS-P 420K
LS-P 420K-RI4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

640.73 €

1 7 Arbeitstage 5347012508400100350

771.36 €

1 23 Arbeitstage 5047012951400100350

666.17 €

1 7 Arbeitstage 5047813600415115525

796.80 €

1 23 Arbeitstage 5047813500415115525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 200 Plattenbreite W(mm) 160
Rollen-Ø D(mm) 125 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -30

Technischer Support