Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 675 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 675 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSSD-GSPO 500K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 205 | Lastbereich(daN) | 320.01 bis 485.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Stahl | Plattenlänge L(mm) | 500 | Plattenbreite W(mm) | 500 |
Rollen-Ø D(mm) | 160 | Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle |
Gesamthöhe(mm) | 675 | Gewicht(g) | 280500 | Raddurchmesser(mm) | 500 |
Radbreite(mm) | 130 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 30000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig, die Teilenummer ist LSSD-GSPO 500K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSSD-GSPO 500K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften