Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SE / stahlgeschweißt (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SE / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 478 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 478 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-SE 125K
LS-SE 125K-FS
LS-SE 125K-RI4
LS-SE 125K-RI4-FS
LS-SE 125K-SG
LS-SE 125K-SG-FS
LS-SE 125K-SG-RI4
LS-SE 125K-SG-RI4-FS
LS-SE 125K-ST
LS-SE 125K-ST-FS
LS-SE 125K-ST-RI4
LS-SE 125K-ST-RI4-FS
LS-SE 125K-ST-SG
LS-SE 125K-ST-SG-FS
LS-SE 125K-ST-SG-RI4
LS-SE 125K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 160K
LS-SE 160K-FS
LS-SE 160K-RI4
LS-SE 160K-RI4-FS
LS-SE 160K-SG
LS-SE 160K-SG-FS
LS-SE 160K-SG-RI4
LS-SE 160K-SG-RI4-FS
LS-SE 160K-ST
LS-SE 160K-ST-FS
LS-SE 160K-ST-RI4
LS-SE 160K-ST-RI4-FS
LS-SE 160K-ST-SG
LS-SE 160K-ST-SG-FS
LS-SE 160K-ST-SG-RI4
LS-SE 160K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 200K
LS-SE 200K-FS
LS-SE 200K-RI4
LS-SE 200K-RI4-FS
LS-SE 200K-SG
LS-SE 200K-SG-FS
LS-SE 200K-SG-RI4
LS-SE 200K-SG-RI4-FS
LS-SE 200K-ST
LS-SE 200K-ST-FS
LS-SE 200K-ST-RI4
LS-SE 200K-ST-RI4-FS
LS-SE 200K-ST-SG
LS-SE 200K-ST-SG-FS
LS-SE 200K-ST-SG-RI4
LS-SE 200K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 202K
LS-SE 202K-FS
LS-SE 202K-RI4
LS-SE 202K-RI4-FS
LS-SE 202K-SG
LS-SE 202K-SG-FS
LS-SE 202K-SG-RI4
LS-SE 202K-SG-RI4-FS
LS-SE 202K-ST
LS-SE 202K-ST-FS
LS-SE 202K-ST-RI4
LS-SE 202K-ST-RI4-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

261.59 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170379012553schwarzschwarzneinnein320

326.29 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170436012553schwarzschwarzneinnein320

322.53 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170400012553schwarzschwarzneinnein320

387.23 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170463012553schwarzschwarzneinnein320

266.68 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170379012550grauschwarzjaja320

331.38 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170435412550grauschwarzjaja320

327.64 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170400012550grauschwarzjaja320

392.34 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170462412550grauschwarzjaja320

315.50 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170418012553schwarzschwarzneinnein320

380.20 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170475012553schwarzschwarzneinnein320

376.46 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170440012553schwarzschwarzneinnein320

441.16 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170502012553schwarzschwarzneinnein320

320.60 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170418012550grauschwarzjaja320

385.30 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170474412550grauschwarzjaja320

381.57 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170444412550grauschwarzjaja320

446.27 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170501412550grauschwarzjaja320

287.67 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205459016050schwarzanthrazitneinnein450

356.47 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205521816050schwarzanthrazitneinnein450

348.61 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205481016050schwarzanthrazitneinnein450

417.41 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205541816050schwarzanthrazitneinnein450

294.25 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205459016050grausilberjaja450

363.05 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205523216050grausilberjaja450

355.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205481016050grausilberjaja450

424.00 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205543216050grausilberjaja450

341.17 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205508016050schwarzanthrazitneinnein450

409.97 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205573016050schwarzanthrazitneinnein450

402.14 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205521016050schwarzanthrazitneinnein450

470.94 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205593816050schwarzanthrazitneinnein450

347.75 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205497016050grausilberjaja450

416.55 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205575216050grausilberjaja450

408.72 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205521016050grausilberjaja450

477.52 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205595016050grausilberjaja450

301.88 €

1 5 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245507020050schwarzanthrazitneinnein600

375.90 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245609620050schwarzanthrazitneinnein600

362.85 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245529020050schwarzanthrazitneinnein600

436.87 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245630620050schwarzanthrazitneinnein600

310.12 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245509020050grausilberjaja600

384.13 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245608020050grausilberjaja600

371.09 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245529020050grausilberjaja600

445.10 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245632220050grausilberjaja600

352.48 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245545020050schwarzanthrazitneinnein600

426.50 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245646020050schwarzanthrazitneinnein600

413.43 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245699020050schwarzanthrazitneinnein600

487.45 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245667020050schwarzanthrazitneinnein600

360.70 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245545020050grausilberjaja600

434.71 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehr14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245650320050grausilberjaja600

421.67 €

1 7 Arbeitstage 305750.01 oder mehr14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245699020050grausilberjaja600

495.68 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehr14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245667220050grausilberjaja600

483.77 €

1 5 Arbeitstage 305750.01 oder mehr17514025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle255979120080schwarzanthrazitneinnein850

576.33 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehr17514025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle2551108320080schwarzanthrazitneinnein850

568.67 €

1 7 Arbeitstage 305750.01 oder mehr17514025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle255992920080schwarzanthrazitneinnein850

661.25 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehr17514025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle2551122120080schwarzanthrazitneinnein850

495.45 €

1 7 Arbeitstage 305750.01 oder mehr17514025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle255929020080grauanthrazitjaja850

588.02 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle2551114920080grauanthrazitjaja850

580.35 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle255999520080grauanthrazitjaja850

672.93 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle2551128720080grauanthrazitjaja850

614.45 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller2551030020080schwarzanthrazitneinnein850

707.02 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller2551159220080schwarzanthrazitneinnein850

699.35 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller2551060020080schwarzanthrazitneinnein850

791.93 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller2551173020080schwarzanthrazitneinnein850

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support