Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SPO / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SPO / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 305 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-SPO 127G
LS-SPO 127G-FA
LS-SPO 127G-FA-FS
LS-SPO 127G-FA-RI4
LS-SPO 127G-FA-RI4-FS
LS-SPO 127G-FS
LS-SPO 127G-RI4
LS-SPO 127G-RI4-FS
LS-SPO 127G-ST
LS-SPO 127G-ST-FA
LS-SPO 127G-ST-FA-FS
LS-SPO 127G-ST-FA-RI4
LS-SPO 127G-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 127G-ST-FS
LS-SPO 127G-ST-RI4
LS-SPO 127G-ST-RI4-FS
LS-SPO 127K
LS-SPO 127K-FA
LS-SPO 127K-FA-FS
LS-SPO 127K-FA-RI4
LS-SPO 127K-FA-RI4-FS
LS-SPO 127K-FS
LS-SPO 127K-RI4
LS-SPO 127K-RI4-FS
LS-SPO 127K-ST
LS-SPO 127K-ST-FA
LS-SPO 127K-ST-FA-FS
LS-SPO 127K-ST-FA-RI4
LS-SPO 127K-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 127K-ST-FS
LS-SPO 127K-ST-RI4
LS-SPO 127K-ST-RI4-FS
LS-SPO 150G
LS-SPO 150G-FA
LS-SPO 150G-FA-FS
LS-SPO 150G-FA-RI4
LS-SPO 150G-FA-RI4-FS
LS-SPO 150G-FS
LS-SPO 150G-RI4
LS-SPO 150G-RI4-FS
LS-SPO 150G-ST
LS-SPO 150G-ST-FA
LS-SPO 150G-ST-FA-FS
LS-SPO 150G-ST-FA-RI4
LS-SPO 150G-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 150G-ST-FS
LS-SPO 150G-ST-RI4
LS-SPO 150G-ST-RI4-FS
LS-SPO 150K
LS-SPO 150K-FA
LS-SPO 150K-FA-FS
LS-SPO 150K-FA-RI4
LS-SPO 150K-FA-RI4-FS
LS-SPO 150K-FS
LS-SPO 150K-RI4
LS-SPO 150K-RI4-FS
LS-SPO 150K-ST
LS-SPO 150K-ST-FA
LS-SPO 150K-ST-FA-FS
LS-SPO 150K-ST-FA-RI4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

241.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170341812550-25750

251.61 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170355312550-25750

316.31 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170412312550-25750

312.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170382312550-25750

377.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170439312550-25750

306.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170398812550-25750

302.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170370012550-25750

367.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle170420012550-25750

294.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170388012550-25750

304.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170401512550-25750

368.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170458512550-25750

365.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170428512550-25750

429.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170485512550-25750

359.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170445012550-25750

355.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170410012550-25750

420.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170472012550-25750

259.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170370012550-20750

268.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170378012550-20750

333.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170440512550-20750

329.76 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170410512550-20750

394.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170467512550-20750

323.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170419012550-20750

320.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170392012550-20750

384.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle170454012550-20750

313.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170404612550-20750

322.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170418112550-20750

387.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170475112550-20750

383.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170445112550-20750

448.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170502112550-20750

377.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170460012550-20750

374.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170431012550-20750

438.71 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170488612550-20750

243.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200372015050-25800

254.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200394215050-25800

323.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200464215050-25800

315.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200410215050-25800

383.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200480215050-25800

311.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200441015050-25800

304.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200394015050-25800

372.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle200462215050-25800

305.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200412015050-25800

316.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200421815050-25800

384.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200491815050-25800

377.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200437815050-25800

445.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200507815050-25800

373.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200473815050-25800

366.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200435015050-25800

434.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200489815050-25800

260.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200396015050-20800

271.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200408015050-20800

340.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200497015050-20800

332.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200431015050-20800

401.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200513015050-20800

329.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200465015050-20800

321.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200418015050-20800

390.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle200487015050-20800

324.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200436015050-20800

335.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200448015050-20800

404.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200523215050-20800

396.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200469215050-20800

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support