Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SVS / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SVS / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 430 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 430 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-SVS 100K
LS-SVS 100K-FS
LS-SVS 100K-RI4
LS-SVS 100K-RI4-FS
LS-SVS 127K
LS-SVS 127K-FS
LS-SVS 127K-RI4
LS-SVS 127K-RI4-FS
LS-SVS 150K-35
LS-SVS 150K-35-FS
LS-SVS 150K-35-RI4
LS-SVS 150K-35-RI4-FS
LS-SVS 200K
LS-SVS 200K-FS
LS-SVS 201K
LS-SVS 201K-FS
LS-SVS 201K-RI4
LS-SVS 201K-RI4-FS
LS-SVS 250K
LS-SVS 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

306.31 €

1 7 Arbeitstage 430bis zu 35,00140110300901455040100401700

368.58 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.00140110250851455420100401700

367.28 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.00140110250851455260100401700

429.53 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.00140110250851455740100401700

372.02 €

1 7 Arbeitstage 305320.01 bis 485.00140110250851707470125551750

436.72 €

1 23 Arbeitstage 305485.01 bis 750.00140110250851707970125551750

432.99 €

1 7 Arbeitstage 305485.01 bis 750.00140110250851707690125551750

497.69 €

1 23 Arbeitstage 305485.01 bis 750.00140110250851708180125551750

660.58 €

1 5 Arbeitstage 305485.01 bis 750.001751402508520512851150553000

733.60 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.001751402508520513100150553000

745.50 €

1 7 Arbeitstage 305320.01 bis 485.001751402508520512900150553000

818.52 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.001751402508520513867150553000

1,876.90 €

1 7 Arbeitstage 305320.01 bis 485.002552002508528036800200806000

2,117.03 €

1 23 Arbeitstage 305485.01 bis 750.002552002508528038032200806000

870.70 €

1 7 Arbeitstage 305485.01 bis 750.001751402508525518900200553000

961.83 €

1 23 Arbeitstage 305485.01 bis 750.001751402508525520252200553000

955.60 €

1 23 Arbeitstage 305485.01 bis 750.001751402508525519000200553000

1,046.74 €

1 23 Arbeitstage 358320.01 bis 485.0017514030610525520466200553000

5,172.56 €

1 23 Arbeitstage 358320.01 bis 485.00400300306105380814302506510000

7,160.80 €

1 23 Arbeitstage 358485.01 bis 750.004003003061054301042803009012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl Werkstoff Metall Artikelausführung Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 190–230 HB
Farbe Laufbelag silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 100
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support