Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-VLE / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-VLE / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 305 - 618 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 305 und 618 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-VLE 250K
LS-VLE 250K-RI4
LS-VLE 250K-ST
LS-VLE 250K-ST-RI4
LS-VLE 252K
LS-VLE 252K-RI4
LS-VLE 252K-ST
LS-VLE 252K-ST-RI4
LS-VLE 255K
LS-VLE 255K-RI4
LS-VLE 255K-ST
LS-VLE 255K-ST-RI4
LS-VLE 257K
LS-VLE 257K-RI4
LS-VLE 257K-ST
LS-VLE 257K-ST-RI4
LS-VLE 305K
LS-VLE 305K-RI4
LS-VLE 307K
LS-VLE 307K-RI4
LS-VLE 310K
LS-VLE 310K-RI4
LS-VLE 312K
LS-VLE 312K-RI4
LS-VLE 405K
LS-VLE 405K-RI4
LS-VLE 410K
LS-VLE 410K-RI4
LS-VLE 460K
LS-VLE 460K-RI4
LS-VLE 530K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

623.65 €

1 7 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00-175140306105Lenkrolle3051207525085-30450

708.55 €

1 7 Arbeitstage 358320.01 bis 485.00-175140306105Lenkrolle3051216325085-30450

753.39 €

1 7 Arbeitstage 358320.01 bis 485.00-175140306105Lenkrolle mit Feststeller3051276025085-30450

838.30 €

1 7 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00-175140306105Lenkrolle mit Feststeller3051285925085-30450

683.10 €

1 7 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00-175140306105Lenkrolle3051297625085-30600

768.02 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehr-175140405105Lenkrolle3051220025085-30600

812.85 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehr-175140405105Lenkrolle mit Feststeller3051365725085-30600

897.75 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehr-175140405105Lenkrolle mit Feststeller3051385325085-30600

623.65 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehr-175140405105Lenkrolle3051196925085-30450

708.55 €

1 7 Arbeitstage 518bis zu 35,00-175140455120Lenkrolle3051216625085-30450

753.39 €

1 7 Arbeitstage 518bis zu 35,00-175140455120Lenkrolle mit Feststeller3051267025085-20450

838.30 €

1 7 Arbeitstage 618bis zu 35,00-175140525140Lenkrolle mit Feststeller3051267025085-30450

683.10 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-17514010030Lenkrolle3051286325085-30600

768.02 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit17514010030Lenkrolle3051304725085-30600

812.85 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit17514010030Lenkrolle mit Feststeller3051354025085-30600

897.75 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-17514010030Lenkrolle mit Feststeller3051386025085-30600

828.22 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35816790306105-30450

958.85 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit20016010030Lenkrolle35817412306105-30450

883.28 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit20016010030Lenkrolle35818150306105-20700

1,013.92 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35818312306105-20700

828.22 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35816600306105-30450

958.85 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35816688306105-20450

883.28 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35817500306105-20700

1,013.92 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle35817742306105-20700

1,068.40 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle47324700405105-20950

1,199.03 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit20016010030Lenkrolle47325240405105-20950

1,068.40 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit20016010030Lenkrolle47324400405105-20950

1,199.03 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle47324200405105-20950

1,419.02 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle51832800455120-201415

1,680.26 €

1 23 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00-20016010030Lenkrolle51835870455120-201415

2,861.46 €

1 23 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-25520012538Lenkrolle61861390525140-201885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support