Lenkrollen / Serie LUH-ALBS / Stahlblech

Lenkrollen / Serie LUH-ALBS / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-ALBS 127K
LUH-ALBS 127K-FI
LUH-ALBS 150K
LUH-ALBS 150K-FI
LUH-ALBS 160K
LUH-ALBS 160K-CO
LUH-ALBS 160K-FI
LUH-ALBS 160K-FI-CO
LUH-ALBS 200K
LUH-ALBS 200K-CO
LUH-ALBS 200K-FI
LUH-ALBS 200K-FI-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

225.68 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00-20050Lenkrolle170287812554450

289.42 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Antistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller170336812554450

236.18 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle197289215050500

300.87 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle mit Feststeller197339615050500

237.27 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00-12554Lenkrolle202298816050580

242.28 €

1 23 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Antistatisch12554Lenkrolle202298816050580

301.96 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle mit Feststeller202347016050580

306.99 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle mit Feststeller202344416050580

293.40 €

1 7 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00-15050Lenkrolle245366020050750

303.12 €

1 23 Arbeitstage 197485.01 bis 750.00Antistatisch15050Lenkrolle245364920050600

364.72 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-16050Lenkrolle mit Feststeller245423220050750

374.43 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller245422320050600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support