Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 2750 | 125 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
246.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3220 | 125 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 300 | ||
247.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3236 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 300 | ||
184.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 2717 | 125 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 300 | ||
185.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 197 | 2932 | 150 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
250.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3436 | 150 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
256.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3458 | 150 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
191.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle | 197 | 3247 | 150 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
190.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle | 202 | 2992 | 160 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
200.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
254.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3498 | 160 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
265.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
261.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3514 | 160 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
272.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 350 | ||
196.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | - | 150 | 54 | Lenkrolle | 202 | 3031 | 160 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
208.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 150 | 54 | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 350 | ||
213.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | - | 150 | 54 | Lenkrolle | 245 | 3578 | 200 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
232.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 150 | 54 | Lenkrolle | 245 | 3631 | 200 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
284.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4220 | 200 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
304.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4208 | 200 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 500 | ||
291.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4240 | 200 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
312.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 450 | ||
220.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 245 | 3645 | 200 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 500 | ||
240.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Gummi | Radbreite(mm) | 50 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften