Lenkrollen / Serie LUH-ALST / Stahlblech

Lenkrollen / Serie LUH-ALST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 170 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-ALST 127K
LUH-ALST 127K-AS
LUH-ALST 127K-FI
LUH-ALST 127K-FI-AS
LUH-ALST 150K
LUH-ALST 150K-AS
LUH-ALST 150K-FI
LUH-ALST 150K-FI-AS
LUH-ALST 160K
LUH-ALST 160K-AS
LUH-ALST 160K-FI
LUH-ALST 160K-FI-AS
LUH-ALST 200K
LUH-ALST 200K-AS
LUH-ALST 200K-FI
LUH-ALST 200K-FI-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

211.15 €

1 7 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00Antistatisch160Lenkrolle170290912554grün450

231.88 €

1 23 Arbeitstage 202485.01 bis 750.00-160Lenkrolle170280012554dunkelgrau450

274.73 €

1 7 Arbeitstage 202750.01 oder mehr-160Lenkrolle mit Feststeller170341512554grün450

295.46 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAntistatisch160Lenkrolle mit Feststeller170100012554dunkelgrau450

213.85 €

1 7 Arbeitstage 202750.01 oder mehr-160Lenkrolle197293415050grün500

235.77 €

1 23 Arbeitstage 202750.01 oder mehrAntistatisch160Lenkrolle197100015050dunkelgrau500

278.55 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr-200Lenkrolle mit Feststeller197341615050grün500

300.45 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehrAntistatisch200Lenkrolle mit Feststeller197100015050dunkelgrau500

219.25 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrAntistatisch200Lenkrolle202306016050grün580

242.85 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr-200Lenkrolle202100016050dunkelgrau580

283.95 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr-200Lenkrolle mit Feststeller202351616050grün580

307.54 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehrAntistatisch200Lenkrolle mit Feststeller202100016050dunkelgrau580

259.21 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrAntistatisch200Lenkrolle245378020050grün750

286.52 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr-200Lenkrolle245374920050dunkelgrau750

330.54 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00-200Lenkrolle mit Feststeller245434320050grün750

357.83 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00Antistatisch200Lenkrolle mit Feststeller245434320050dunkelgrau750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support