Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Aluminium | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 2882 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
227.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Aluminium | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 2895 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
269.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 125 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3385 | 125 | 54 | hellbraun | 750 | ||
291.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 125 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3378 | 125 | 54 | grau | 750 | ||
210.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 197 | 2941 | 150 | 50 | hellbraun | 650 | ||
232.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 197 | 2945 | 150 | 50 | grau | 650 | ||
275.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3434 | 150 | 50 | hellbraun | 650 | ||
297.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3407 | 150 | 50 | grau | 650 | ||
245.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 197 | 3241 | 150 | 54 | hellbraun | 900 | ||
267.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 197 | 1000 | 150 | 54 | grau | 900 | ||
310.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3724 | 150 | 54 | hellbraun | 900 | ||
332.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | Antistatisch | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 1000 | 150 | 54 | grau | 900 | ||
213.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3080 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
237.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3072 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
245.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
221.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3001 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
278.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3552 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
301.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3554 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
310.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | Antistatisch | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 50 | grau | 750 | ||
286.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | - | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3550 | 160 | 50 | hellbraun | 750 | ||
223.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 202 | 3099 | 160 | 50 | hellbraun | 950 | ||
246.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | 50 | grau | 950 | ||
287.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3582 | 160 | 50 | hellbraun | 950 | ||
311.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | Sonstige | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 50 | grau | 950 | ||
237.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 245 | 3550 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
261.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 245 | 3490 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
266.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Antistatisch | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
242.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 3756 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
308.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4085 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
333.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Antistatisch | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4100 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
338.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
313.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4085 | 200 | 50 | hellbraun | 800 | ||
248.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 3606 | 200 | 50 | hellbraun | 1000 | ||
273.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | 50 | grau | 1000 | ||
320.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4180 | 200 | 50 | hellbraun | 1000 | ||
344.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | Antistatisch / Leitfähigkeit | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | 50 | grau | 1000 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften