Lenkrollen / Serie LUH-GB / Stahlblech (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LUH-GB / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 245 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-GB 128K
LUH-GB 128K-FI
LUH-GB 150K
LUH-GB 150K-FI
LUH-GB 160K
LUH-GB 160K-FI
LUH-GB 200K
LUH-GB 200K-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

266.75 €

1 7 Arbeitstage LeitfähigkeitLenkrolle17045551256070-30850

330.32 €

1 7 Arbeitstage -Lenkrolle mit Feststeller17050501256070-30850

281.13 €

1 7 Arbeitstage -Lenkrolle19747981505070-30800

345.84 €

1 7 Arbeitstage LeitfähigkeitLenkrolle mit Feststeller19752561505070-30800

286.66 €

1 7 Arbeitstage LeitfähigkeitLenkrolle20248651605070-30800

351.37 €

1 7 Arbeitstage -Lenkrolle mit Feststeller20253461605080-20800

305.73 €

1 7 Arbeitstage -Lenkrolle24559002005070-301000

377.05 €

1 7 Arbeitstage LeitfähigkeitLenkrolle mit Feststeller24563822005070-301000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 197 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja

Technischer Support