Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 2453 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
172.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 1000 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
226.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 2941 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
235.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 1000 | 125 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
148.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 2353 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
175.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
187.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
159.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 197 | 2563 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
213.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 2812 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
240.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
251.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -25 | 400 | ||
224.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3046 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 400 | ||
167.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 2582 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
195.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -20 | 400 | ||
206.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -20 | 400 | ||
179.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 197 | 2841 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
232.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3090 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
260.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | Leitfähigkeit | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -20 | 400 | ||
271.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 1000 | 150 | grau | grau | -20 | 400 | ||
243.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3324 | 150 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 400 | ||
152.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 2440 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 450 | ||
182.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -25 | 450 | ||
194.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -25 | 450 | ||
164.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 2691 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 450 | ||
217.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 2910 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 450 | ||
247.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -25 | 450 | ||
259.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -25 | 450 | ||
229.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3174 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 450 | ||
170.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2664 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 450 | ||
200.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -20 | 450 | ||
212.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -20 | 450 | ||
182.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2922 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 450 | ||
235.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3146 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 450 | ||
265.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -20 | 450 | ||
276.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | grau | grau | -20 | 450 | ||
247.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3405 | 160 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 450 | ||
171.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 2745 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 600 | ||
213.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -25 | 600 | ||
226.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -25 | 600 | ||
184.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3218 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 600 | ||
243.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3316 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 600 | ||
284.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -25 | 600 | ||
297.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -25 | 600 | ||
256.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3767 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 600 | ||
187.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3024 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 600 | ||
229.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3126 | 200 | grau | grau | -20 | 600 | ||
242.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -20 | 600 | ||
201.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3471 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 600 | ||
259.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3580 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 600 | ||
300.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -20 | 600 | ||
313.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | grau | grau | -20 | 600 | ||
272.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 320.01 bis 485.00 | - | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4050 | 200 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 600 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 50 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
Radbreite(mm) | 50 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 70 Shore D | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften