Lenkrollen / Serie LUH-POEV / Stahlblech

Lenkrollen / Serie LUH-POEV / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 202 - 245 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 202 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-POEV 160KA
LUH-POEV 160KA-FA
LUH-POEV 160KA-FI
LUH-POEV 160KA-FI-FA
LUH-POEV 160KA-FI-SB
LUH-POEV 160KA-FI-SB-FA
LUH-POEV 160KA-FI-SG
LUH-POEV 160KA-FI-SG-FA
LUH-POEV 160KA-SB
LUH-POEV 160KA-SB-FA
LUH-POEV 160KA-SG
LUH-POEV 160KA-SG-FA
LUH-POEV 160KAD
LUH-POEV 160KAD-FA
LUH-POEV 160KAD-FI
LUH-POEV 160KAD-FI-FA
LUH-POEV 160KAD-FI-SB
LUH-POEV 160KAD-FI-SB-FA
LUH-POEV 160KAD-FI-SG
LUH-POEV 160KAD-FI-SG-FA
LUH-POEV 160KAD-SB
LUH-POEV 160KAD-SB-FA
LUH-POEV 160KAD-SG
LUH-POEV 160KAD-SG-FA
LUH-POEV 160R
LUH-POEV 160R-FA
LUH-POEV 160R-FI
LUH-POEV 160R-FI-FA
LUH-POEV 160R-FI-SB
LUH-POEV 160R-FI-SB-FA
LUH-POEV 160R-FI-SG
LUH-POEV 160R-FI-SG-FA
LUH-POEV 160R-SB
LUH-POEV 160R-SB-FA
LUH-POEV 160R-SG
LUH-POEV 160R-SG-FA
LUH-POEV 160XKA-FI-SG
LUH-POEV 160XKA-FI-SG-FA
LUH-POEV 160XKA-SG
LUH-POEV 160XKA-SG-FA
LUH-POEV 160XR
LUH-POEV 160XR-FA
LUH-POEV 160XR-FI
LUH-POEV 160XR-FI-FA
LUH-POEV 160XR-FI-SB
LUH-POEV 160XR-FI-SB-FA
LUH-POEV 160XR-FI-SG
LUH-POEV 160XR-FI-SG-FA
LUH-POEV 160XR-SB
LUH-POEV 160XR-SB-FA
LUH-POEV 160XR-SG
LUH-POEV 160XR-SG-FA
LUH-POEV 200KA
LUH-POEV 200KA-FA
LUH-POEV 200KA-FI
LUH-POEV 200KA-FI-FA
LUH-POEV 200KA-FI-SB
LUH-POEV 200KA-FI-SB-FA
LUH-POEV 200KA-FI-SG
LUH-POEV 200KA-FI-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

178.43 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2022748160schwarzneinnein-20400

188.11 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160schwarzneinnein-20400

243.13 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023184160schwarzneinnein-20400

252.82 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023450160schwarzneinnein-20400

253.95 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023380160blaujaja-20400

263.64 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023496160blaujaja-20400

249.55 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023216160graujaja-20400

259.23 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023332160graujaja-20400

189.25 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2022725160blaujaja-20400

198.93 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160blaujaja-20400

184.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2022746160graujaja-20400

194.53 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160graujaja-20400

189.19 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2022733160schwarzneinnein-20400

198.87 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160schwarzneinnein-20400

253.89 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023204160schwarzneinnein-20400

263.57 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023332160schwarzneinnein-20400

264.70 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023226160blaujaja-20400

274.38 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023342160blaujaja-20400

260.30 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023316160graujaja-20400

269.99 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2023339160graujaja-20400

200.00 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2022743160blaujaja-20400

209.69 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160blaujaja-20400

195.60 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2022856160graujaja-20400

205.28 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160graujaja-20400

174.02 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022720160schwarzneinnein-25400

183.70 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160schwarzneinnein-25400

238.75 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023177160schwarzneinnein-25400

248.44 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023321160schwarzneinnein-25400

249.56 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023204160blaujaja-25400

259.25 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023320160blaujaja-25400

245.17 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023770160graujaja-25400

254.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023329160graujaja-25400

184.83 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022721160blaujaja-25400

194.52 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160blaujaja-25400

180.44 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022727160graujaja-25400

190.12 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160graujaja-25400

300.20 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2021000160graujaja-20400

309.88 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2021000160graujaja-20400

235.50 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2022735160graujaja-20400

245.18 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2021000160graujaja-20400

181.97 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022851160schwarzneinnein-25400

191.65 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160schwarzneinnein-25400

246.70 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023334160schwarzneinnein-25400

256.39 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023450160schwarzneinnein-25400

257.51 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023204160blaujaja-25400

267.20 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023320160blaujaja-25400

253.12 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023214160graujaja-25400

262.80 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller2023330160graujaja-25400

192.78 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022721160blaujaja-25400

202.47 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160blaujaja-25400

188.39 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2022731160graujaja-25400

198.07 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle2021000160graujaja-25400

202.17 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2453158200schwarzneinnein-20500

213.20 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle2453964200schwarzneinnein-20500

273.48 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2453698200schwarzneinnein-20500

284.53 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2453979200schwarzneinnein-20500

287.19 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2453928200blaujaja-20500

298.23 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454202200blaujaja-20500

281.50 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2453947200graujaja-20500

292.53 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller2453994200graujaja-20500

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support