Lenkrollen / Serie LUH-POTH / Stahlblech (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LUH-POTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-POTH 125K
LUH-POTH 125K-FA
LUH-POTH 125K-FI
LUH-POTH 125K-FI-FA
LUH-POTH 150G
LUH-POTH 150G-FA
LUH-POTH 150G-FI
LUH-POTH 150G-FI-FA
LUH-POTH 150K
LUH-POTH 150K-FA
LUH-POTH 150K-FI
LUH-POTH 150K-FI-FA
LUH-POTH 150R
LUH-POTH 150R-FA
LUH-POTH 150R-FI
LUH-POTH 150R-FI-FA
LUH-POTH 160G
LUH-POTH 160G-FA
LUH-POTH 160G-FI
LUH-POTH 160G-FI-FA
LUH-POTH 160K
LUH-POTH 160K-FA
LUH-POTH 160K-FI
LUH-POTH 160K-FI-FA
LUH-POTH 160R
LUH-POTH 160R-FA
LUH-POTH 160R-FI
LUH-POTH 160R-FI-FA
LUH-POTH 200G
LUH-POTH 200G-FA
LUH-POTH 200G-FI
LUH-POTH 200G-FI-FA
LUH-POTH 200K
LUH-POTH 200K-FA
LUH-POTH 200K-FI
LUH-POTH 200K-FI-FA
LUH-POTH 200R
LUH-POTH 200R-FA
LUH-POTH 200R-FI
LUH-POTH 200R-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

164.80 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050KugellagerLenkrolle170228012540-20350

174.48 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050KugellagerLenkrolle170235112540-20350

228.38 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170276012540-20350

238.05 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170284512540-20350

161.12 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050GleitlagerLenkrolle197245515045-25500

172.16 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050GleitlagerLenkrolle197100015045-25500

225.87 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.0012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197290615045-25500

236.90 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.0012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197100015045-25500

176.67 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.0012540KugellagerLenkrolle197272715045-20500

187.70 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.0012540KugellagerLenkrolle197100015045-20500

241.35 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle mit Feststeller197319615045-20500

252.40 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle mit Feststeller197333915045-20500

167.96 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle197256515045-25500

179.02 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle197100015045-25500

232.72 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller197310015045-25500

243.75 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller197319015045-25500

161.55 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle202253216045-25550

173.25 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle202100016045-25550

226.29 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202300016045-25550

238.00 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202324816045-25550

184.05 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle202276716045-20550

195.76 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle202100016045-20550

248.75 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle mit Feststeller202326216045-20550

260.47 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045KugellagerLenkrolle mit Feststeller202347616045-20550

167.69 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle202263016045-25550

179.40 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle202100016045-25550

232.43 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller202310716045-25550

244.13 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller202330016045-25550

195.21 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle245309620050-25800

208.35 €

1 23 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0016045GleitlagerLenkrolle245100020050-25800

266.57 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245366420050-25800

279.70 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245393220050-25800

203.63 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle245335020050-20800

216.75 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle245359620050-20800

274.95 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245390220050-20800

288.08 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245422320050-20800

197.18 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle245328320050-25600

210.32 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle245344220050-25600

268.55 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller245384620050-25600

281.68 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller245402620050-25600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support