Lenkrollen / Serie LUH-SPO / Stahlblech

Lenkrollen / Serie LUH-SPO / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-SPO 127G
LUH-SPO 127G-FA
LUH-SPO 127G-FI
LUH-SPO 127G-FI-FA
LUH-SPO 127K
LUH-SPO 127K-FA
LUH-SPO 127K-FI
LUH-SPO 127K-FI-FA
LUH-SPO 150G
LUH-SPO 150G-FA
LUH-SPO 150G-FI
LUH-SPO 150G-FI-FA
LUH-SPO 150K
LUH-SPO 150K-FA
LUH-SPO 150K-FI
LUH-SPO 150K-FI-FA
LUH-SPO 160G
LUH-SPO 160G-FA
LUH-SPO 160G-FI
LUH-SPO 160G-FI-FA
LUH-SPO 160K
LUH-SPO 160K-FA
LUH-SPO 160K-FI
LUH-SPO 160K-FI-FA
LUH-SPO 200G
LUH-SPO 200G-FA
LUH-SPO 200G-FI
LUH-SPO 200G-FI-FA
LUH-SPO 200K
LUH-SPO 200K-FA
LUH-SPO 200K-FI
LUH-SPO 200K-FI-FA
LUH-SPO 201G
LUH-SPO 201G-FA
LUH-SPO 201G-FI
LUH-SPO 201G-FI-FA
LUH-SPO 201K
LUH-SPO 201K-FA
LUH-SPO 201K-FI
LUH-SPO 201K-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

171.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle1702380125-25750

180.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle1702462125-25750

234.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1702866125-25750

244.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1702966125-25750

186.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle1702625125-20750

196.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle1702652125-20750

250.22 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller1703120125-20750

259.90 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller1703202125-20750

177.75 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle1972620150-25800

188.79 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle1972759150-25800

242.48 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1973119150-25800

253.53 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1973238150-25800

194.62 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle1972924150-20800

205.65 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle1973012150-20800

259.30 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller1973400150-20800

270.35 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller1973479150-20800

192.99 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2022788160-25850

204.69 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2022924160-25850

257.71 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2023270160-25850

269.43 €

1 23 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2023411160-25850

222.87 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2022973160-20850

234.58 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2021000160-20850

287.56 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2023510160-20850

299.28 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2023628160-20850

253.25 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2453305200-251000

266.39 €

1 23 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2451000200-251000

324.62 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2453900200-251000

337.75 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2454216200-251000

269.55 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2453730200-201000

282.68 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2451000200-201000

340.89 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454294200-201000

354.00 €

1 23 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454614200-201000

196.05 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2453062200-251000

209.18 €

1 23 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle2451000200-251000

267.42 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2453620200-251000

280.55 €

1 7 Arbeitstage ------GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2453976200-251000

218.78 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2453361200-201000

231.92 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle2453697200-201000

290.10 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2453930200-201000

303.23 €

1 7 Arbeitstage ------KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454271200-201000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support