Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-VSTH 60K |
L-VSTH 60K-RA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Artikelausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Lenkrolle | 785 | ||
79.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | Lenkrolle mit Feststeller | 815 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 195 | Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Stahl | Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
Rollen-Ø D(mm) | 160 | Radbreite B(mm) | 40 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl | Werkstoff | Polyurethan | Gesamthöhe(mm) | 80 |
Raddurchmesser(mm) | 60 | Radbreite(mm) | 35 | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 200 | Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften