Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 150 - 308 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 150 und 308 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 1120 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
54.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 1162 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
72.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1282 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
80.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1316 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
75.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1288 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
83.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1348 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
49.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 1150 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
57.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 1179 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
73.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1330 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
81.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1370 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 50 | ||
76.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1349 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
84.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1388 | 125 | 38 | grau | ja | ja | -25 | 50 | ||
81.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2560 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
90.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2681 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
124.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3000 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
134.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3100 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
132.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2988 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
142.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3071 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
88.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2560 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
98.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2646 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
112.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3194 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
122.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 260 | 85 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3308 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
119.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 260 | 85 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3150 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
129.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 260 | 85 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3329 | 160 | 40 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
100.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 308 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 140 | 110 | 260 | 85 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 3333 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
111.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 3350 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
144.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3806 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
155.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3978 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
154.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3836 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
165.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3973 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
110.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 3382 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
121.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 3390 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
131.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3850 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
142.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 4075 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
141.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3989 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
152.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 4129 | 200 | 50 | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
172.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 295 | 5156 | 250 | 60 | schwarz | nein | nein | -25 | 160 | ||
184.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 295 | 5357 | 250 | 60 | schwarz | nein | nein | -25 | 160 | ||
203.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 5740 | 250 | 60 | schwarz | nein | nein | -25 | 160 | ||
216.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 5972 | 250 | 60 | schwarz | nein | nein | -25 | 160 | ||
326.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 175 | 125 | 38 | Kugellager | Lenkrolle | 308 | 7968 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
406.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 175 | 125 | 38 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 308 | 9190 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
311.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 175 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 308 | 7703 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
390.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 175 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 308 | 8960 | 260 | 85 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 50 Shore A |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften