150 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 884 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
150 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 906 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
150 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1031 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
150 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1056 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
150 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1049 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1050 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 880 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 881 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1100 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1111 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1093 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1100 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 914 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 936 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1069 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1094 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1084 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1101 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 920 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 938 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1136 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1146 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1133 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1113 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 50 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2160 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2170 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2507 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2610 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
195 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2540 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2578 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2150 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2193 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2690 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2709 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2789 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2732 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2224 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2234 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2642 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2652 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2668 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2675 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2254 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2257 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2857 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2773 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2855 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2796 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 70 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2680 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2845 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3190 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3300 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
235 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3231 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |
295 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3360 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |
295 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2680 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |
295 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2797 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |
295 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3311 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
308 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3446 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 100 | 1 Stück |
308 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3361 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |
308 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3444 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 100 | 1 Stück |