Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWGE-TPA

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWGE-TPA

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 160 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 135 und 160 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWGE-TPA 101KF-11-ELS
LWGE-TPA 101KF-11-ELS-AMG100
LWGE-TPA 101KF-11-ELS-AMG125
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG100
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG125
LWGE-TPA 101KF-CS11-ELS
LWGE-TPA 101KF-ELS
LWGE-TPA 101KF-ELS-GS10
LWGE-TPA 101KF-ELS-GS12
LWGE-TPA 101KF-ELS-P25
LWGE-TPA 101KF-ELS-ZA51
LWGE-TPA 101KF-ELS-ZA55
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-GS10
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-GS12
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-P25
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA51
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA55
LWGE-TPA 126KF-11-ELS
LWGE-TPA 126KF-11-ELS-AMG100
LWGE-TPA 126KF-11-ELS-AMG125
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMG100
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMG125
LWGE-TPA 126KF-CS11-ELS
LWGE-TPA 126KF-ELS
LWGE-TPA 126KF-ELS-GS10
LWGE-TPA 126KF-ELS-GS12
LWGE-TPA 126KF-ELS-P25
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA51
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA55
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-GS10
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-GS12
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA51
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

52.23 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135423100Rückenloch70

62.43 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135531100Rückenloch70

63.05 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135546100Rückenloch70

57.65 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135475100Rückenloch70

67.85 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135571100Rückenloch70

68.47 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135586100Rückenloch70

131.38 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135625100Rückenloch70

52.23 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135419100Rückenloch70

54.85 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135461100Gewindestift70

55.36 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135476100Gewindestift70

61.73 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit9066125Lenkrolle135568100Anschraubplatte70

63.00 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle135588100Zapfen70

63.00 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle135575100Zapfen70

57.65 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135462100Rückenloch70

60.26 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135496100Gewindestift70

60.78 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135518100Gewindestift70

67.10 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit9066125Lenkrolle mit Feststeller135615100Anschraubplatte70

68.42 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle mit Feststeller135634100Zapfen70

68.42 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle mit Feststeller135624100Zapfen70

55.12 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160507125Rückenloch80

65.32 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160596125Rückenloch80

65.94 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160621125Rückenloch80

60.25 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160546125Rückenloch80

70.43 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160661125Rückenloch80

71.07 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160671125Rückenloch80

134.25 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160699125Rückenloch80

55.12 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160494125Rückenloch80

57.73 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160550125Gewindestift80

58.25 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160564125Gewindestift80

64.57 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-9066100Lenkrolle160662125Anschraubplatte80

65.90 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle160648125Zapfen80

65.90 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle160720125Zapfen80

60.25 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160544125Rückenloch80

62.85 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160580125Gewindestift80

63.38 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160610125Gewindestift80

69.99 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-9066100Lenkrolle mit Feststeller160720125Anschraubplatte80

71.02 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle mit Feststeller160708125Zapfen80

71.02 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle mit Feststeller160670125Zapfen80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support