Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWKE-TPA

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWKE-TPA

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 160 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 135 und 160 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWKE-TPA 101KF-11-ELS
LWKE-TPA 101KF-11-ELS-AMW100
LWKE-TPA 101KF-11-ELS-AMW125
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMW100
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMW125
LWKE-TPA 101KF-CS11-ELS
LWKE-TPA 101KF-ELS
LWKE-TPA 101KF-ELS-GS10
LWKE-TPA 101KF-ELS-GS12
LWKE-TPA 101KF-ELS-P25
LWKE-TPA 101KF-ELS-ZA51
LWKE-TPA 101KF-ELS-ZA55
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS-GS10
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS-GS12
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS-P25
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA51
LWKE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA55
LWKE-TPA 126KF-11-ELS
LWKE-TPA 126KF-11-ELS-AMW100
LWKE-TPA 126KF-11-ELS-AMW125
LWKE-TPA 126KF-11-FI-ELS
LWKE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMW100
LWKE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMW125
LWKE-TPA 126KF-CS11-ELS
LWKE-TPA 126KF-ELS
LWKE-TPA 126KF-ELS-GS10
LWKE-TPA 126KF-ELS-GS12
LWKE-TPA 126KF-ELS-P25
LWKE-TPA 126KF-ELS-ZA51
LWKE-TPA 126KF-ELS-ZA55
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-GS10
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-GS12
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA51
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

52.23 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135420100Rückenloch70

62.43 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135524100Rückenloch70

63.05 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135527100Rückenloch70

57.65 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135468100Rückenloch70

67.85 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135544100Rückenloch70

68.47 €

1 23 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135568100Rückenloch70

131.38 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135613100Rückenloch70

52.23 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135422100Rückenloch70

54.85 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135460100Gewindestift70

55.36 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle135474100Gewindestift70

61.73 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit9066125Lenkrolle135572100Anschraubplatte70

63.00 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle135582100Zapfen70

63.00 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle135610100Zapfen70

57.65 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135475100Rückenloch70

60.26 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135507100Gewindestift70

60.78 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-125Lenkrolle mit Feststeller135529100Gewindestift70

67.10 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit9066125Lenkrolle mit Feststeller135604100Anschraubplatte70

68.42 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle mit Feststeller135630100Zapfen70

68.42 €

1 7 Arbeitstage 16035.01 bis 80.00Leitfähigkeit--125Lenkrolle mit Feststeller135610100Zapfen70

55.12 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160500125Rückenloch80

65.32 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160767125Rückenloch80

65.94 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160782125Rückenloch80

60.25 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160547125Rückenloch80

70.43 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160667125Rückenloch80

71.07 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160682125Rückenloch80

134.25 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160700125Rückenloch80

55.12 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160502125Rückenloch80

57.73 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160536125Gewindestift80

58.25 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle160556125Gewindestift80

64.57 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-9066100Lenkrolle160652125Anschraubplatte80

65.90 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00---100Lenkrolle160654125Zapfen80

65.90 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle160662125Zapfen80

60.25 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160560125Rückenloch80

62.85 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160650125Gewindestift80

63.38 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100Lenkrolle mit Feststeller160608125Gewindestift80

69.99 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-9066100Lenkrolle mit Feststeller160702125Anschraubplatte80

71.02 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle mit Feststeller160712125Zapfen80

71.02 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100Lenkrolle mit Feststeller160711125Zapfen80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support