Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWK-TPA

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWK-TPA

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 163 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 135 und 163 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWK-TPA 101G
LWK-TPA 101G-11
LWK-TPA 101G-11-AMW100
LWK-TPA 101G-11-AMW125
LWK-TPA 101G-11-FI
LWK-TPA 101G-11-FI-AMW100
LWK-TPA 101G-11-FI-AMW125
LWK-TPA 101G-CS11
LWK-TPA 101G-FI
LWK-TPA 101G-FI-GS10
LWK-TPA 101G-FI-GS12
LWK-TPA 101G-FI-P25
LWK-TPA 101G-FI-ZA51
LWK-TPA 101G-FI-ZA55
LWK-TPA 101G-GS10
LWK-TPA 101G-GS12
LWK-TPA 101G-P25
LWK-TPA 101G-ZA51
LWK-TPA 101G-ZA55
LWK-TPA 101KF
LWK-TPA 101KF-11
LWK-TPA 101KF-11-AMW100
LWK-TPA 101KF-11-AMW125
LWK-TPA 101KF-11-FI
LWK-TPA 101KF-11-FI-AMW100
LWK-TPA 101KF-11-FI-AMW125
LWK-TPA 101KF-CS11
LWK-TPA 101KF-FI
LWK-TPA 101KF-FI-GS10
LWK-TPA 101KF-FI-GS12
LWK-TPA 101KF-FI-P25
LWK-TPA 101KF-FI-ZA51
LWK-TPA 101KF-FI-ZA55
LWK-TPA 101KF-GS10
LWK-TPA 101KF-GS12
LWK-TPA 101KF-P25
LWK-TPA 101KF-ZA51
LWK-TPA 101KF-ZA55
LWK-TPA 126G
LWK-TPA 126G-11
LWK-TPA 126G-11-AMW100
LWK-TPA 126G-11-AMW125
LWK-TPA 126G-11-FI
LWK-TPA 126G-11-FI-AMW100
LWK-TPA 126G-11-FI-AMW125
LWK-TPA 126G-CS11
LWK-TPA 126G-FI
LWK-TPA 126G-FI-GS10
LWK-TPA 126G-FI-GS12
LWK-TPA 126G-FI-P25
LWK-TPA 126G-FI-ZA51
LWK-TPA 126G-FI-ZA55
LWK-TPA 126G-GS10
LWK-TPA 126G-GS12
LWK-TPA 126G-P25
LWK-TPA 126G-ZA51
LWK-TPA 126G-ZA55
LWK-TPA 126KF
LWK-TPA 126KF-11
LWK-TPA 126KF-11-AMW100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

28.58 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135360100Rückenloch100

28.58 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135365100Rückenloch100

38.77 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135454100Rückenloch100

39.38 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135478100Rückenloch100

33.82 €

1 5 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135414100Rückenloch100

44.01 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135504100Rückenloch100

44.63 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135526100Rückenloch100

107.71 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135556100Rückenloch100

33.82 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135408100Rückenloch100

36.43 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135451100Gewindestift100

36.95 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135470100Gewindestift100

44.07 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-9066100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller138557100Anschraubplatte100

45.39 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135552100Zapfen100

45.39 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135578100Zapfen100

31.19 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135400100Gewindestift100

31.72 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135410100Gewindestift100

39.17 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-9066100GleitlagerLenkrolle138497100Anschraubplatte100

39.99 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle135518100Zapfen100

39.99 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle135528100Zapfen100

34.28 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135420100Rückenloch100

34.28 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135412100Rückenloch100

44.46 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135506100Rückenloch100

45.08 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135532100Rückenloch100

39.68 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135463100Rückenloch100

49.88 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135562100Rückenloch100

50.50 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135576100Rückenloch100

113.42 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135607100Zapfen100

39.68 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135462100Zapfen100

42.30 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135502100Rückenloch100

42.83 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135510100Gewindestift100

49.13 €

1 7 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-9066125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller138602100Gewindestift100

50.47 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135620100Anschraubplatte100

50.47 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135625100Rückenloch100

36.89 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135460100Gewindestift100

37.41 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135460100Gewindestift100

43.78 €

1 23 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-9066125Kugellager (C)Lenkrolle138566100Anschraubplatte100

45.05 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle135570100Zapfen100

45.05 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle135576100Zapfen100

31.22 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160434125Rückenloch110

31.22 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160432125Rückenloch110

41.41 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160685125Rückenloch110

42.03 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160542125Rückenloch110

36.07 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160486125Rückenloch110

46.25 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160585125Rückenloch110

46.88 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160598125Rückenloch110

110.37 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160630125Rückenloch110

36.07 €

1 5 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160493125Rückenloch110

38.67 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160528125Gewindestift110

39.20 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160533125Gewindestift110

46.32 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-9066125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller163630125Anschraubplatte110

47.35 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160638125Zapfen110

47.35 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160648125Zapfen110

33.83 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160474125Gewindestift110

34.35 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160488125Gewindestift110

40.90 €

1 23 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-9066125GleitlagerLenkrolle163588125Anschraubplatte110

42.23 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle160586125Zapfen110

42.23 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle160597125Zapfen110

35.48 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160505125Rückenloch110

35.48 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160501125Rückenloch110

45.69 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160596125Rückenloch110

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support