Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 160 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 135 und 160 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 419 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
79.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 510 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
79.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 524 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
73.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 465 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
85.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 561 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
86.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 577 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
67.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 412 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 455 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
71.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 470 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
80.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 90 | 66 | 125 | Lenkrolle | 135 | 523 | 100 | Anschraubplatte | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 548 | 100 | Zapfen | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 567 | 100 | Zapfen | 70 | ||
73.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 461 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
77.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 502 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
77.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 519 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
87.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 90 | 66 | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 586 | 100 | Anschraubplatte | 70 | ||
93.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 624 | 100 | Zapfen | 70 | ||
93.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 602 | 100 | Zapfen | 70 | ||
72.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 496 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
83.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 609 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
84.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 621 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
77.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 551 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
89.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 665 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
89.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 677 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
72.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 513 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
75.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 534 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
76.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 554 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
86.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 138 | 80.01 bis 140.00 | - | 90 | 66 | 100 | Lenkrolle | 160 | 611 | 125 | Anschraubplatte | 80 | ||
92.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 663 | 125 | Zapfen | 80 | ||
92.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 673 | 125 | Zapfen | 80 | ||
77.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 560 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
81.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 601 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
81.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 138 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 606 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
92.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 90 | 66 | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 662 | 125 | Anschraubplatte | 80 | ||
98.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 694 | 125 | Zapfen | 80 | ||
98.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 723 | 125 | Zapfen | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | grauweiß RAL 9002 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften