Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-PO

Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-PO

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LX-PO 100G
LX-PO 100G-ELS
LX-PO 100G-FI
LX-PO 100G-FI-ELS
LX-PO 100G-ST
LX-PO 100G-ST-ELS
LX-PO 100KAD
LX-PO 100KAD-FI
LX-PO 100KAD-ST
LX-PO 100XR
LX-PO 100XR-FI
LX-PO 100XR-ST
LX-PO 125G
LX-PO 125G-ELS
LX-PO 125G-FI
LX-PO 125G-FI-ELS
LX-PO 125G-ST
LX-PO 125G-ST-ELS
LX-PO 125KAD
LX-PO 125KAD-FI
LX-PO 125KAD-ST
LX-PO 125XR
LX-PO 125XR-FI
LX-PO 125XR-ST
LX-PO 150G
LX-PO 150G-ELS
LX-PO 150G-FI
LX-PO 150G-FI-ELS
LX-PO 150G-ST
LX-PO 150G-ST-ELS
LX-PO 150XK
LX-PO 150XK-FI
LX-PO 150XK-ST
LX-PO 150XR
LX-PO 150XR-FI
LX-PO 150XR-ST
LX-PO 160G
LX-PO 160G-ELS
LX-PO 160G-FI
LX-PO 160G-FI-ELS
LX-PO 160G-ST
LX-PO 160G-ST-ELS
LX-PO 160XK
LX-PO 160XK-FI
LX-PO 160XK-ST
LX-PO 160XR
LX-PO 160XR-FI
LX-PO 160XR-ST
LX-PO 200G
LX-PO 200G-ELS
LX-PO 200G-FI
LX-PO 200G-FI-ELS
LX-PO 200G-ST
LX-PO 200G-ST-ELS
LX-PO 200XK
LX-PO 200XK-FI
LX-PO 200XK-ST
LX-PO 200XR
LX-PO 200XR-FI
LX-PO 200XR-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

91.43 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12567610037natur-weißnatur-weißja-25250

107.01 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12569610037graugrauja-25250

118.57 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12580210037natur-weißnatur-weißja-25250

134.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12581610037graugrauja-25250

166.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12588610037natur-weißnatur-weißja-25250

182.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12589010037graugrauja-25250

98.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle12571610037natur-weißnatur-weißnein-20250

125.86 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12583810037natur-weißnatur-weißnein-20250

173.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12591810037natur-weißnatur-weißnein-20250

97.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12570010037natur-weißnatur-weißja-25250

124.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12583410037natur-weißnatur-weißja-25250

173.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12591610037natur-weißnatur-weißja-25250

99.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15078212540natur-weißnatur-weißja-25250

118.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15080812540graugrauja-25250

125.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15093012540natur-weißnatur-weißja-25250

144.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15096212540graugrauja-25250

174.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15098312540natur-weißnatur-weißja-25250

193.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15099612540graugrauja-25250

108.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050Kugellager (C)Lenkrolle15080912540natur-weißnatur-weißnein-20250

135.46 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15096312540natur-weißnatur-weißnein-20250

184.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150102012540natur-weißnatur-weißnein-20250

107.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050RollenlagerLenkrolle15081312540natur-weißnatur-weißja-25250

134.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15096412540natur-weißnatur-weißja-25250

182.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150102212540natur-weißnatur-weißja-25250

182.99 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050GleitlagerLenkrolle190163415050natur-weißnatur-weißja-25400

210.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050GleitlagerLenkrolle190170815050graugrauja-25400

252.57 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190203215050natur-weißnatur-weißja-25400

280.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190204515050graugrauja-25400

283.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190215015050natur-weißnatur-weißja-25400

311.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190225415050graugrauja-25400

246.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050KugellagerLenkrolle190193315050natur-weißnatur-weißja-20400

316.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190233015050natur-weißnatur-weißja-20400

347.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190250015050natur-weißnatur-weißja-20400

196.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020050RollenlagerLenkrolle190173415050natur-weißnatur-weißja-25400

266.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-14011015050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190210015050natur-weißnatur-weißja-25400

297.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190228915050natur-weißnatur-weißja-25400

187.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle195172616050natur-weißnatur-weißja-25400

217.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle195171116050graugrauja-25400

256.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195212116050natur-weißnatur-weißja-25400

286.88 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195210016050graugrauja-25400

288.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195228316050natur-weißnatur-weißja-25400

317.97 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195224116050graugrauja-25400

249.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032KugellagerLenkrolle195197616050natur-weißnatur-weißja-20400

318.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032KugellagerLenkrolle mit Feststeller195236016050natur-weißnatur-weißja-20400

349.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032KugellagerLenkrolle mit Feststeller195253516050natur-weißnatur-weißja-20400

201.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032RollenlagerLenkrolle195178516050natur-weißnatur-weißja-25400

271.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195217716050natur-weißnatur-weißja-25400

302.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195234916050natur-weißnatur-weißja-25400

206.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle235197320050natur-weißnatur-weißja-25400

247.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle235200820050graugrauja-25400

281.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235242820050natur-weißnatur-weißja-25400

323.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235244820050graugrauja-25400

307.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235250020050natur-weißnatur-weißja-25400

348.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235276220050graugrauja-25400

266.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537KugellagerLenkrolle235219720050natur-weißnatur-weißja-20400

341.76 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537KugellagerLenkrolle mit Feststeller235268820050natur-weißnatur-weißja-20400

367.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537KugellagerLenkrolle mit Feststeller235278720050natur-weißnatur-weißja-20400

218.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537RollenlagerLenkrolle235202420050natur-weißnatur-weißja-25400

294.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-14011012537RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235248620050natur-weißnatur-weißja-25400

319.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235258420050natur-weißnatur-weißja-25400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support