Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POEV

Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POEV

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LX-POEV 100KAD-FI-SG
LX-POEV 100KAD-SG
LX-POEV 100KAD-ST-SG
LX-POEV 100XKA-FI-SG
LX-POEV 100XKA-SG
LX-POEV 100XKA-ST-SG
LX-POEV 100XR-FI-SG
LX-POEV 100XR-SG
LX-POEV 100XR-ST-SG
LX-POEV 125KAD-FI-SG
LX-POEV 125KAD-SG
LX-POEV 125KAD-ST-SG
LX-POEV 125XKA-FI-SG
LX-POEV 125XKA-SG
LX-POEV 125XKA-ST-SG
LX-POEV 125XR-FI-SG
LX-POEV 125XR-SG
LX-POEV 125XR-ST-SG
LX-POEV 160KAD-FI-SG
LX-POEV 160KAD-SG
LX-POEV 160KAD-ST-SG
LX-POEV 160XKA-FI-SG
LX-POEV 160XKA-SG
LX-POEV 160XKA-ST-SG
LX-POEV 160XR-FI-SG
LX-POEV 160XR-SG
LX-POEV 160XR-ST-SG
LX-POEV 200KAD-FI-SG
LX-POEV 200KAD-SG
LX-POEV 200KAD-ST-SG
LX-POEV 200XKA-FI-SG
LX-POEV 200XKA-SG
LX-POEV 200XKA-ST-SG
LX-POEV 200XR-FI-SG
LX-POEV 200XR-SG
LX-POEV 200XR-ST-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
kontaktverfärbungsfrei rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

135.50 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12587610032janein-20200

108.22 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle12574010032janein-20200

183.55 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125100410032janein-20200

152.43 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller12591910032jaja-20200

125.15 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle12578810032jaja-20200

200.50 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller12599810032jaja-20200

133.58 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12587610032jaja-25200

106.47 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516050RollenlagerLenkrolle12574010032jaja-25200

181.80 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125100510032jaja-25200

147.88 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150102612537janein-20250

121.11 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (C)Lenkrolle15086812537janein-20250

196.45 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150113812537janein-20250

164.84 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller150101612537jaja-20250

138.05 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (C)Lenkrolle15092012537jaja-20250

213.40 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller150105912537jaja-20250

146.63 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150102012537jaja-25250

120.01 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050RollenlagerLenkrolle15086812537jaja-25250

195.37 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150109612537jaja-25250

296.27 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195246016050janein-20400

226.64 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle195207216050janein-20400

327.30 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195270316050janein-20400

314.65 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195246516050jaja-20400

245.04 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle195214116050jaja-20400

345.68 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195263016050jaja-20400

292.40 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195241616050jaja-25400

222.82 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.0014011010035RollenlagerLenkrolle195200816050jaja-25400

323.47 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195254016050jaja-25400

327.45 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235288020050janein-20400

252.12 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle235241820050janein-20400

352.77 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235293420050janein-20400

345.85 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235288020050neinja-20400

270.50 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle235242420050neinja-20400

371.17 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235296520050neinja-20400

321.05 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235283420050jaja-25400

245.75 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle235240520050jaja-25400

346.40 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235296920050jaja-25400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support