Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POTH

Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POTH

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LX-POTH 100G
LX-POTH 100G-FI
LX-POTH 100G-ST
LX-POTH 100KAD
LX-POTH 100KAD-FI
LX-POTH 100KAD-ST
LX-POTH 100XR
LX-POTH 100XR-FI
LX-POTH 100XR-ST
LX-POTH 125G
LX-POTH 125G-FI
LX-POTH 125G-ST
LX-POTH 125KAD
LX-POTH 125KAD-FI
LX-POTH 125KAD-ST
LX-POTH 125XR
LX-POTH 125XR-FI
LX-POTH 125XR-ST
LX-POTH 150G
LX-POTH 150G-FI
LX-POTH 150G-ST
LX-POTH 150XK
LX-POTH 150XK-FI
LX-POTH 150XK-ST
LX-POTH 150XR
LX-POTH 150XR-FI
LX-POTH 150XR-ST
LX-POTH 160G
LX-POTH 160G-FI
LX-POTH 160G-ST
LX-POTH 160XK
LX-POTH 160XK-FI
LX-POTH 160XK-ST
LX-POTH 160XR
LX-POTH 160XR-FI
LX-POTH 160XR-ST
LX-POTH 200G
LX-POTH 200G-FI
LX-POTH 200G-ST
LX-POTH 200XK
LX-POTH 200XK-FI
LX-POTH 200XK-ST
LX-POTH 200XR
LX-POTH 200XR-FI
LX-POTH 200XR-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

99.76 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045GleitlagerLenkrolle12572110035ja-25250

126.90 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12584110035ja-25250

175.12 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12592010035ja-25250

105.18 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle12574110035nein-20250

132.47 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12587810035nein-20250

180.53 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12594910035nein-20250

106.12 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045RollenlagerLenkrolle12575010035ja-25250

133.23 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12587810035ja-25250

181.47 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12595410035ja-25250

109.78 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045GleitlagerLenkrolle15087212540ja-25250

136.40 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150101012540ja-25250

185.13 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150107512540ja-25250

116.46 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle15090012540nein-20250

143.23 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150106212540nein-20250

191.80 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150110612540nein-20250

116.40 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516040RollenlagerLenkrolle15091212540ja-25250

143.03 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.001008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150106612540ja-25250

191.75 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.001008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150112912540ja-25250

195.55 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050GleitlagerLenkrolle190175615045ja-25400

265.14 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190215015045ja-25400

296.22 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190230015045ja-25400

255.28 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050KugellagerLenkrolle190202015045ja-20400

324.69 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190241915045ja-20400

355.94 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190256915045ja-20400

210.35 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050RollenlagerLenkrolle190191715045ja-25400

279.93 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190224215045ja-25400

311.02 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190245015045ja-25400

195.98 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035GleitlagerLenkrolle195185516045ja-25400

265.57 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195225016045ja-25400

296.64 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195235716045ja-25400

262.66 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035KugellagerLenkrolle195211016045ja-20400

332.07 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller195245016045ja-20400

363.32 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035KugellagerLenkrolle mit Feststeller195264416045ja-20400

210.07 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035RollenlagerLenkrolle195190016040ja-25400

279.65 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195230016040ja-25400

310.73 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195248916040ja-25400

229.80 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540GleitlagerLenkrolle235230020050ja-25400

305.10 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235275020050ja-25400

330.45 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235290820050ja-25400

282.40 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540KugellagerLenkrolle235258420050ja-20400

357.50 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller235305020050ja-20400

383.05 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller235312420050ja-20400

239.72 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle235239420050ja-25400

315.02 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0014011012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235283120050ja-25400

340.38 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.0014011016045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235300020050ja-25400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support