Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POTHS

Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POTHS

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LX-POTHS 100G
LX-POTHS 100G-FI
LX-POTHS 100G-ST
LX-POTHS 100XKA
LX-POTHS 100XKA-FI
LX-POTHS 100XKA-ST
LX-POTHS 100XR
LX-POTHS 100XR-FI
LX-POTHS 100XR-ST
LX-POTHS 125G
LX-POTHS 125G-FI
LX-POTHS 125G-ST
LX-POTHS 125XKA
LX-POTHS 125XKA-FI
LX-POTHS 125XKA-ST
LX-POTHS 125XR
LX-POTHS 125XR-FI
LX-POTHS 125XR-ST
LX-POTHS 160G
LX-POTHS 160G-FI
LX-POTHS 160G-ST
LX-POTHS 160XK
LX-POTHS 160XK-FI
LX-POTHS 160XK-ST
LX-POTHS 160XR
LX-POTHS 160XR-FI
LX-POTHS 160XR-ST
LX-POTHS 200G
LX-POTHS 200G-FI
LX-POTHS 200G-ST
LX-POTHS 200XK
LX-POTHS 200XK-FI
LX-POTHS 200XK-ST
LX-POTHS 200XR
LX-POTHS 200XR-FI
LX-POTHS 200XR-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

106.80 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045GleitlagerLenkrolle12571010035-25200

133.92 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583810035-25200

182.15 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12592010035-25200

124.49 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045Kugellager (C)Lenkrolle12574410035-20200

151.76 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12586810035-20200

199.83 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12595210035-20200

112.25 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045RollenlagerLenkrolle12574510035-25200

139.37 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008516045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12587310035-25200

187.60 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12595410035-25200

117.72 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050GleitlagerLenkrolle15088212540-25250

144.34 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150103612540-25250

193.06 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150107512540-25250

135.85 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050Kugellager (C)Lenkrolle15089812540-20250

162.63 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150105212540-20250

211.20 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150111812540-20250

123.62 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050RollenlagerLenkrolle15091412540-25250

150.23 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150106812540-25250

198.97 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150112912540-25250

229.44 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-14011020040GleitlagerLenkrolle195183016045-25400

299.03 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195223816045-25400

330.10 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195235716045-25400

286.20 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040KugellagerLenkrolle195210916045-20400

355.58 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040KugellagerLenkrolle mit Feststeller195247616045-20400

386.85 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040KugellagerLenkrolle mit Feststeller195264416045-20400

241.18 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040RollenlagerLenkrolle195192616045-25400

310.76 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195233116045-25400

341.83 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195248916045-25400

247.82 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040GleitlagerLenkrolle235228320050-25400

323.12 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235272420050-25400

348.46 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235290820050-25400

310.70 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-14011020040KugellagerLenkrolle235258120050-20400

385.80 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrStahl-14011020080KugellagerLenkrolle mit Feststeller235302320050-20400

411.36 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrStahl-14011020080KugellagerLenkrolle mit Feststeller235312420050-20400

259.55 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrStahl-14011020080RollenlagerLenkrolle235237820050-25400

334.85 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehrStahl-14011020080RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235282120050-25400

360.22 €

1 7 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401107515RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235300020050-25400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support