Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie ALB

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie ALB

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB 101/15K
ALB 125/15K
ALB 150/20K
ALB 152/20K
ALB 160/20K
ALB 162/20K
ALB 181/20K
ALB 200/20K
ALB 202/20K
ALB 250/25K
ALB 252/25K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

83.90 €

1 5 Arbeitstage 100401540400400437400

86.40 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550538550

113.79 €

1 5 Arbeitstage 150502060650650966650

143.75 €

1 23 Arbeitstage 1505420609009001255900

128.40 €

1 5 Arbeitstage 1605020607507501052750

141.23 €

1 5 Arbeitstage 1605020609509501111950

120.98 €

1 23 Arbeitstage 1804420446506501106650

147.73 €

1 5 Arbeitstage 2005020608008001379800

162.50 €

1 5 Arbeitstage 2005020601114951000

228.48 €

1 5 Arbeitstage 2506025701123821000

251.33 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.251.2524941250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support