Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, Serie ALBS

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, Serie ALBS

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALBS 80/15K
ALBS 82/15K
ALBS 100/15K
ALBS 125/15K
ALBS 125/15K-CO
ALBS 127/20K
ALBS 150/20K
ALBS 160/20K
ALBS 160/20K-CO
ALBS 180/20K
ALBS 181/20K
ALBS 200/20K
ALBS 200/20K-CO
ALBS 250/20K
ALBS 250/25K
ALBS 300/25K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

66.38 €

1 5 Arbeitstage 80301535200200251200

67.15 €

1 5 Arbeitstage 80401540230230315230

67.92 €

1 5 Arbeitstage 100401540320320438320

82.74 €

1 5 Arbeitstage 125401545370370583370

86.18 €

1 5 Arbeitstage 125401545370370570370

106.00 €

1 5 Arbeitstage 1255420604504501015450

115.22 €

1 5 Arbeitstage 150502060500500990500

116.32 €

1 5 Arbeitstage 1605020605805801073580

121.33 €

1 5 Arbeitstage 1605020605805801030580

146.36 €

1 5 Arbeitstage 1805020606706701303670

134.51 €

1 5 Arbeitstage 1804420604504501094450

169.08 €

1 5 Arbeitstage 2005020607507501563750

178.80 €

1 5 Arbeitstage 2005020606006001552600

247.32 €

1 5 Arbeitstage 2505020608508502231850

259.17 €

1 5 Arbeitstage 2505025608508502200850

420.37 €

1 5 Arbeitstage 3006025701.151.1535471150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 75 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support