Laufbelag:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALSI 100/8HKA |
ALSI 100/12G |
ALSI 100/15HK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Lagermodell | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 46 | Kugellager | 448 | ||
51.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 45 | Gleitlager | 379 | ||
57.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 45 | Kugellager | 439 |
Loading...
Rad-Ø außen(mm) | 100 | Radbreite(mm) | 40 | Lager | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Max. Last/Zulässige Last(daN) | 100 | Max. Last/Zulässige Last(kg) | 100 | Radwerkstoff | Aluminium |
Werkstoff (Details) | Aluminium-Druckguss | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 75 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | silbergrau | hitzebeständig | ja |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 250 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Lagermodell
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften