Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie ALTH

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie ALTH

Konfigurierbar in [Ausführung] Frontrad für Flurförderzeuge | Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALTH 80/15K
ALTH 80/15K-AS
ALTH 100/15K
ALTH 100/15K-AS
ALTH 101/15K
ALTH 101/15K-AS
ALTH 101/15K-AS-CO
ALTH 101/15K-CO
ALTH 125/15K
ALTH 125/15K-AS
ALTH 125/15K-AS-CO
ALTH 125/15K-CO
ALTH 127/20K
ALTH 127/20K-AS
ALTH 140/20K
ALTH 150/20K
ALTH 150/20K-AS
ALTH 151/15K
ALTH 151/15K-AS
ALTH 152/20K
ALTH 152/20K-AS
ALTH 160/20K
ALTH 160/20K-AS
ALTH 160/20K-AS-CO
ALTH 160/20K-CO
ALTH 162/20K
ALTH 162/20K-AS
ALTH 180/20K
ALTH 180/20K-AS
ALTH 180X50/20-54K
ALTH 180X50/25-50K
ALTH 200/20K
ALTH 200/20K-AS
ALTH 200/20K-AS-CO
ALTH 200/20K-CO
ALTH 200/25K
ALTH 200/25K-AS
ALTH 200/25K-AS-CO
ALTH 200/25K-CO
ALTH 200X50/20-40K
ALTH 200X50/20-54K
ALTH 200X50/25-36K
ALTH 200X50/25-50K
ALTH 202/20K
ALTH 202/20K-AS
ALTH 250/25K
ALTH 250/25K-AS
ALTH 252/25K
ALTH 252/25K-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Artikelausführung Gewicht
(g)
antistatisch Farbe Laufbelag Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

48.38 €

1 5 Arbeitstage 80301535200200Rad258neinhellbraun-200

67.75 €

1 5 Arbeitstage 80301535200200Rad260jagrau-200

54.75 €

1 5 Arbeitstage 100401545350350Rad450neinhellbraun-350

74.89 €

1 5 Arbeitstage 100401545350350Rad450jagrau-350

59.13 €

1 5 Arbeitstage 100401540420420Rad470neinhellbraun40420

79.76 €

1 5 Arbeitstage 100401540420420Rad469jagrau-420

93.15 €

1 23 Arbeitstage 100401540420420Rad437jagrau-420

72.50 €

1 5 Arbeitstage 100401540420420Rad430neinhellbraun-420

63.10 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550Rad581neinhellbraun-550

84.17 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550Rad561jagrau-550

99.10 €

1 23 Arbeitstage 125401545550550Rad603jagrau-550

78.05 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550Rad604neinhellbraun-550

86.30 €

1 5 Arbeitstage 125542060750750Rad1043neinhellbraun-750

107.78 €

1 5 Arbeitstage 125542060750750Rad1050jagrau-750

101.77 €

1 5 Arbeitstage 140542060800800Rad1248neinhellbraun60800

89.75 €

1 5 Arbeitstage 150502060650650Rad1046neinhellbraun-650

111.57 €

1 5 Arbeitstage 150502060650650Rad1038jagrau-650

79.62 €

1 5 Arbeitstage 150401560400400Rad754neinhellbraun-400

99.50 €

1 5 Arbeitstage 150401560400400Rad743jagrau-400

124.85 €

1 23 Arbeitstage 150542060900900Rad1312neinhellbraun-900

146.67 €

1 5 Arbeitstage 150542060900900Rad1300jagrau-900

92.78 €

1 5 Arbeitstage 160502060750750Rad1117neinhellbraun-750

116.20 €

1 5 Arbeitstage 160502060750750Rad1122jagrau-750

124.45 €

1 23 Arbeitstage 160502060750750Rad1063jagrau-750

101.04 €

1 5 Arbeitstage 160502060750750Rad1100neinhellbraun-750

102.05 €

1 23 Arbeitstage 160502060950950Rad1168neinhellbraun-950

125.49 €

1 23 Arbeitstage 160502060950950Rad1100jagrau-950

104.36 €

1 5 Arbeitstage 180502060700700Rad1287neinhellbraun-700

128.21 €

1 5 Arbeitstage 180502060700700Rad1274jagrau-700

106.47 €

1 5 Arbeitstage 180502060700700Frontrad für Flurförderzeuge1264neinhellbraun54700

111.27 €

1 5 Arbeitstage 180502560700700Frontrad für Flurförderzeuge1235neinhellbraun50700

113.15 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Rad1470neinhellbraun-800

137.40 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Rad1457jagrau-800

142.53 €

1 23 Arbeitstage 200502060800800Rad1528jagrau-800

118.27 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Rad1520neinhellbraun-800

126.73 €

1 5 Arbeitstage 200502560800800Rad1481neinhellbraun-800

150.98 €

1 7 Arbeitstage 200502560800800Rad1446jagrau-800

156.10 €

1 23 Arbeitstage 200502560800800Rad1400jagrau-800

131.85 €

1 23 Arbeitstage 200502560800800Rad1544neinhellbraun-800

137.29 €

1 5 Arbeitstage 200502050800800Frontrad für Flurförderzeuge1412neinhellbraun40800

117.63 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Frontrad für Flurförderzeuge1467neinhellbraun54800

142.08 €

1 5 Arbeitstage 200502550800800Frontrad für Flurförderzeuge1384neinhellbraun36800

122.45 €

1 5 Arbeitstage 200502560800800Frontrad für Flurförderzeuge1434neinhellbraun50800

124.46 €

1 23 Arbeitstage 20050206011Rad1574neinhellbraun-1000

148.73 €

1 23 Arbeitstage 20050206011Rad1600jagrau-1000

170.50 €

1 5 Arbeitstage 25060257011Rad2508neinhellbraun-1000

223.08 €

1 5 Arbeitstage 25060257011Rad2500jagrau-1000

187.55 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.251.25Rad2546neinhellbraun-1250

240.14 €

1 23 Arbeitstage 2506025701.251.25Rad2600jagrau-1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support