Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALTPU 120/15XK-ELS |
ALTPU 125/15XK-ELS |
ALTPU 150/15XK-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 120 | 120 | 450 | 120 | ||
76.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 120 | 120 | 484 | 120 | ||
81.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 150 | 150 | 613 | 150 |
Loading...
Radbreite(mm) | 32 | Bohrungs-Ø(mm) | 15 | Nabenbreite(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Aluminium-Druckguss | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | ja | Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | ja |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hitzebeständig | ja |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Polyurethan |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 134 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften