Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie GB (Teilenummern)

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie GB

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | Stützrad für Flurförderzeuge | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GB 1000/160PR
GB 100/15K
GB 101/20-50K
GB 101/20K
GB 125/15K
GB 128/20K
GB 140/20K
GB 150/20-50K
GB 150/20K
GB 150X54/20-60K
GB 152/20K
GB 152/25K
GB 154/25-78K
GB 154/25K
GB 160/20K
GB 160/25K
GB 180/20K
GB 180/25K
GB 182/25K
GB 184/25K
GB 200/20K
GB 200/25K
GB 201/25K
GB 202/25K
GB 202/30K
GB 202/35K
GB 250/25K
GB 250/30K
GB 250/30K-01
GB 250/35K
GB 251/25K
GB 251/30K
GB 252/25K
GB 252/30K
GB 253/35K
GB 254/40K
GB 300/30K
GB 302/30K
GB 302/35K
GB 304/35K
GB 306/50K
GB 360/40K
GB 362/40K
GB 363/40K
GB 364/40K
GB 402/40K
GB 404/40K
GB 406/50K
GB 408/50K
GB 500/50K
GB 504/60K
GB 506/80K
GB 602/80K
GB 604/80K
GB 750/120K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Artikelausführung Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

31,249.85 €

1 23 Arbeitstage 10003001603303030PendelrollenlagerRad610000-30000

98.18 €

1 5 Arbeitstage 100401540450450KugellagerRad98440450

130.27 €

1 5 Arbeitstage 100502050600600KugellagerRad148550600

127.43 €

1 5 Arbeitstage 100502060600600KugellagerRad1570-600

109.00 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550KugellagerRad1360-550

146.90 €

1 5 Arbeitstage 125602060850850KugellagerRad270060850

158.00 €

1 5 Arbeitstage 140542060900900KugellagerRad252060900

173.25 €

1 5 Arbeitstage 150502050800800KugellagerRad272350800

160.17 €

1 5 Arbeitstage 150502060800800KugellagerRad2860-800

215.28 €

1 5 Arbeitstage 150542060950950KugellagerStützrad für Flurförderzeuge282860950

181.80 €

1 5 Arbeitstage 150602060950950KugellagerRad324060950

186.13 €

1 5 Arbeitstage 150602560950950KugellagerRad319160950

237.20 €

1 5 Arbeitstage 1508025781.21.2KugellagerStützrad für Flurförderzeuge4622781200

236.35 €

1 5 Arbeitstage 1508025801.21.2KugellagerRad4720-1200

165.72 €

1 5 Arbeitstage 160502060800800KugellagerRad2950-800

170.52 €

1 5 Arbeitstage 160502560800800KugellagerRad2950-800

191.77 €

1 5 Arbeitstage 18050206011KugellagerRad3631-1000

195.53 €

1 5 Arbeitstage 18050256011KugellagerRad3615-1000

228.45 €

1 5 Arbeitstage 1806525751.11.1KugellagerRad5350751100

299.73 €

1 5 Arbeitstage 1808025801.41.4KugellagerRad6192-1400

181.43 €

1 5 Arbeitstage 20050206011KugellagerRad3740-1000

185.18 €

1 5 Arbeitstage 20050256011KugellagerRad3816-1000

223.18 €

1 5 Arbeitstage 2006025601.41.4KugellagerRad4575-1400

273.12 €

1 5 Arbeitstage 2008025901.61.6KugellagerRad6985-1600

275.48 €

1 5 Arbeitstage 2008030901.61.6KugellagerRad6800-1600

278.30 €

1 5 Arbeitstage 2008035901.61.6KugellagerRad7022-1600

292.78 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.51.5KugellagerRad7224-1500

295.13 €

1 5 Arbeitstage 2506030701.51.5KugellagerRad7350-1500

351.47 €

1 23 Arbeitstage 2506030701.751.75KugellagerRad8361-1750

297.95 €

1 5 Arbeitstage 2506035701.51.5KugellagerRad7400-1500

280.45 €

1 5 Arbeitstage 2505025601.251.25KugellagerRad6553-1250

290.62 €

1 5 Arbeitstage 2505030601.251.25KugellagerRad6284-1250

365.85 €

1 5 Arbeitstage 2508025901.81.8KugellagerRad9531-1800

414.57 €

1 5 Arbeitstage 2508030902.22.2KugellagerRad10560-2200

546.23 €

1 5 Arbeitstage 250100351002.652.65KugellagerRad13260-2650

1,042.27 €

1 5 Arbeitstage 250130401403.153.15KugellagerRad18750-3150

416.27 €

1 5 Arbeitstage 3006030701.81.8KugellagerRad10347-1800

508.80 €

1 5 Arbeitstage 3008030902.42.4KugellagerRad13108-2400

514.45 €

1 5 Arbeitstage 3008035902.42.4KugellagerRad13175-2400

901.95 €

1 5 Arbeitstage 3001003512033KugellagerRad18350-3000

1,515.62 €

1 5 Arbeitstage 300140501403.73.7KugellagerRad28100-3700

979.72 €

1 5 Arbeitstage 3607540902.52.5KugellagerRad18610-2500

1,061.73 €

1 23 Arbeitstage 36080409033KugellagerRad18600-3000

1,265.45 €

1 5 Arbeitstage 360100401003.63.6KugellagerRad25400-3600

1,361.85 €

1 5 Arbeitstage 360120401203.83.8KugellagerRad27330-3800

1,177.78 €

1 5 Arbeitstage 40080409033KugellagerRad24010-3000

1,429.00 €

1 5 Arbeitstage 400100401203.83.8KugellagerRad30760-3800

1,589.45 €

1 5 Arbeitstage 4001255012555KugellagerRad37000-5000

2,167.57 €

1 5 Arbeitstage 400150501505.75.7KugellagerRad42500-5700

2,026.50 €

1 5 Arbeitstage 5001005010055KugellagerRad45600-5000

3,400.20 €

1 5 Arbeitstage 500150601507.57.5KugellagerRad74250-7500

3,994.58 €

1 5 Arbeitstage 500200802001010KugellagerRad105000-10000

4,384.52 €

1 23 Arbeitstage 6001508015099KugellagerRad98000-9000

5,219.03 €

1 5 Arbeitstage 600200802001212KugellagerRad142500-12000

10,698.01 €

1 23 Arbeitstage 7502001202001515KugellagerRad228000-15000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Werkstoff (Details) robuster Grauguss
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support