Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GEV 254/30K |
GEV 280/25K |
GEV 302/35K |
GEV 360/30K |
GEV 362/35K |
GEV 400/30K |
GEV 405/45K |
GEV 425/45K |
GEV 500/35K |
GEV 520/40K |
GEV 550/60K |
GEV 610/60K |
GEV 620/65K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 130 | 30 | 130 | 1.27 | 1.27 | 19200 | 1270 | ||
305.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 75 | 25 | 90 | 870 | 870 | 11500 | 870 | ||
395.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 90 | 35 | 90 | 1.08 | 1.08 | 12970 | 1080 | ||
410.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 60 | 30 | 75 | 900 | 900 | 9867 | 900 | ||
441.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 75 | 35 | 90 | 1.14 | 1.14 | 16660 | 1140 | ||
527.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 75 | 30 | 90 | 1.2 | 1.2 | 19500 | 1200 | ||
787.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 130 | 45 | 130 | 1.8 | 1.8 | 38100 | 1800 | ||
925.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 425 | 150 | 45 | 150 | 2.16 | 2.16 | 45000 | 2160 | ||
751.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 85 | 35 | 90 | 1.56 | 1.56 | 33600 | 1560 | ||
857.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 100 | 40 | 100 | 1.83 | 1.83 | 38500 | 1830 | ||
1,624.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 550 | 160 | 60 | 160 | 2.7 | 2.7 | 80000 | 2700 | ||
1,787.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 610 | 150 | 60 | 150 | 2.7 | 2.7 | 84500 | 2700 | ||
2,077.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 620 | 200 | 65 | 200 | 4.54 | 4.54 | 125500 | 4540 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lager | Mitgeliefert | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | robuster Grauguss | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 65 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | anthrazit | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften