Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GEVN

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GEVN

Konfigurierbar in [Ausführung] Antriebsrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entworfen, um Lasten zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEVN 160/25H7
GEVN 200/25H7
GEVN 200/30H7
GEVN 250/30H7
GEVN 250/40H7
GEVN 252/40H7
GEVN 302/35H7
GEVN 360/35H7
GEVN 362/40H7
GEVN 400/40H7
GEVN 405/50H7
GEVN 415/50H7
GEVN 425/60H7
GEVN 500/40H7
GEVN 520/50H7
GEVN 610/80H7
GEVN 620/80H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

153.61 €

1 5 Arbeitstage 1605025603003002838300

156.75 €

1 5 Arbeitstage 2005025604204204430420

156.75 €

1 5 Arbeitstage 2005030604204204274420

207.10 €

1 5 Arbeitstage 2506030606306308225630

207.10 €

1 5 Arbeitstage 2506040606306308050630

219.45 €

1 23 Arbeitstage 2508040808108109330810

400.15 €

1 5 Arbeitstage 3009035901.081.08161001080

365.78 €

1 5 Arbeitstage 36060356090090017000900

549.69 €

1 5 Arbeitstage 3607540751.141.14202001140

593.27 €

1 5 Arbeitstage 4007540751.081.08193001080

808.01 €

1 5 Arbeitstage 405130501301.81.8446001800

508.18 €

1 23 Arbeitstage 4157550751.21.2230001200

1,013.94 €

1 5 Arbeitstage 425150601502.292.29505002290

880.12 €

1 23 Arbeitstage 5008540901.561.56345001560

1,239.95 €

1 23 Arbeitstage 520100501001.831.83442501830

2,105.29 €

1 23 Arbeitstage 610150801502.72.7895002700

2,513.95 €

1 23 Arbeitstage 620200802004.544.541307004540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lagermodell Nabennut Werkstoff (Details) robuster Grauguss
Artikelausführung Antriebsrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 65 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper anthrazit hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 80 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support