Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid, Serie GSPO (Teilenummern)

Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid, Serie GSPO

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Die Schwerlast-Räder von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSPO 35/8K
GSPO 50/15K
GSPO 60/15K
GSPO 65/15K
GSPO 80/20K
GSPO 1000/160PR
GSPO 100/20K
GSPO 101/25K
GSPO 125/25K
GSPO 150/30K
GSPO 152/35K
GSPO 200/35K
GSPO 202/45K
GSPO 250/45K
GSPO 252/50K
GSPO 300/55K
GSPO 302/70K
GSPO 400/80K
GSPO 500/100K
GSPO 600/100PR
GSPO 700/130PR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

28.92 €

1 5 Arbeitstage 3528828100100Kugellager47100

38.08 €

1 5 Arbeitstage 50321535250250Kugellager129250

41.79 €

1 5 Arbeitstage 60321535350350Kugellager177350

61.05 €

1 5 Arbeitstage 65401545650650Kugellager287650

70.05 €

1 5 Arbeitstage 8040204511Kugellager3881000

32,392.08 €

1 23 Arbeitstage 10002501602805050Pendelrollenlager26600050000

98.65 €

1 5 Arbeitstage 1004020451.251.25Kugellager5881250

125.16 €

1 5 Arbeitstage 1005525601.51.5Kugellager8191500

183.31 €

1 5 Arbeitstage 12555256022Kugellager11172000

243.25 €

1 5 Arbeitstage 1505530602.52.5Kugellager16292500

294.50 €

1 5 Arbeitstage 15080359033Kugellager24753000

361.50 €

1 5 Arbeitstage 20055356033Kugellager27083000

503.38 €

1 5 Arbeitstage 2008045904.54.5Kugellager41594500

550.45 €

1 5 Arbeitstage 25065457055Kugellager49365000

749.69 €

1 5 Arbeitstage 25080509066Kugellager63136000

1,105.73 €

1 5 Arbeitstage 30080559077Kugellager87007000

1,278.91 €

1 5 Arbeitstage 300110701201010Kugellager1252510000

2,383.52 €

1 5 Arbeitstage 400110801201212Kugellager2100012000

3,075.62 €

1 23 Arbeitstage 5001301001301818Kugellager3840018000

8,634.81 €

1 23 Arbeitstage 6001501001702222Pendelrollenlager6260022000

14,203.18 €

1 23 Arbeitstage 7002001302203030Pendelrollenlager10600030000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Gusspolyamid Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore D elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Kunststoff
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 80
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support