Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, Serie GST

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, Serie GST

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GST 127/20K
GST 150/20K
GST 160/20K
GST 200/20K
GST 200/25K
GST 202/25K
GST 202/35K
GST 250/25K
GST 250/35K
GST 252/25K
GST 252/30K
GST 302/30K
GST 302/35K
GST 304/35K
GST 404/40K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

123.77 €

1 5 Arbeitstage 1255020604504502467450

131.02 €

1 5 Arbeitstage 1505020605705702577570

164.58 €

1 5 Arbeitstage 1605020606006002867600

166.47 €

1 5 Arbeitstage 2005020608008003889800

170.23 €

1 5 Arbeitstage 2005025608008003929800

294.47 €

1 5 Arbeitstage 2008025901.21.268611200

299.63 €

1 5 Arbeitstage 2008035901.21.268801200

318.37 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.21.270601200

323.53 €

1 5 Arbeitstage 2506035701.21.270311200

332.47 €

1 5 Arbeitstage 2508025901.41.485771400

334.82 €

1 5 Arbeitstage 2508030901.41.484791400

473.17 €

1 5 Arbeitstage 3008030901.81.8115801800

478.80 €

1 5 Arbeitstage 3008035901.81.8115261800

789.73 €

1 23 Arbeitstage 300100351202.252.25164002250

1,518.35 €

1 23 Arbeitstage 4001004012033323003000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) robuster Grauguss Artikelausführung Rad antistatisch nein
Belagshärte 75 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support