Konfigurierbar in [Ausführung] Antriebsrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Die Schwerlast-Räder von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 40 | 20 | 40 | 200 | 200 | 679 | 200 | ||
109.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 20 | 40 | 250 | 250 | 1001 | 250 | ||
109.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 25 | 40 | 250 | 250 | 948 | 250 | ||
119.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 25 | 60 | 400 | 400 | 1850 | 400 | ||
157.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 25 | 60 | 500 | 500 | 2059 | 500 | ||
157.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 30 | 60 | 500 | 500 | 2040 | 500 | ||
175.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 25 | 60 | 550 | 550 | 3044 | 550 | ||
175.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 30 | 60 | 550 | 550 | 2969 | 550 | ||
200.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 700 | 700 | 3924 | 700 | ||
200.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 3840 | 700 | ||
310.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 80 | 35 | 80 | 1 | 1 | 6950 | 1000 | ||
269.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 5080 | 700 | ||
364.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 80 | 40 | 80 | 1.1 | 1.1 | 8857 | 1100 | ||
535.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 80 | 40 | 80 | 1.6 | 1.6 | 11900 | 1600 | ||
703.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 50 | 100 | 2.1 | 2.1 | 15950 | 2100 | ||
757.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 75 | 50 | 75 | 1.7 | 1.7 | 15900 | 1700 | ||
1,263.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 400 | 80 | 50 | 80 | 2.1 | 2.1 | 19100 | 2100 | ||
2,079.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 125 | 70 | 125 | 4.2 | 4.2 | 48500 | 4200 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lagermodell | Nabennut | Werkstoff (Details) | robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Antriebsrad | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 75 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | grün |
Farbe Radkörper | silber | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften