Schwerlast-Rad mit Vulkollan®-Laufbelag, Serie GVU

Schwerlast-Rad mit Vulkollan®-Laufbelag, Serie GVU

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | Stützrad für Flurförderzeuge | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GVU 100/15K
GVU 101/20-50K
GVU 125/15K
GVU 127/20K
GVU 128/20K
GVU 140/20K
GVU 150/20-50K
GVU 150/20K
GVU 150X54/20-60K
GVU 154/25-78K
GVU 160/20K
GVU 182/25K
GVU 200/20K
GVU 200/25K
GVU 202/25K
GVU 202/35K
GVU 250/25K
GVU 250/35K
GVU 252/25K
GVU 252/30K
GVU 302/30K
GVU 302/35K
GVU 304/35K
GVU 402/40K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Artikelausführung Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

124.46 €

1 5 Arbeitstage 100401540450450Rad100440450

144.45 €

1 5 Arbeitstage 100502050600600Stützrad für Flurförderzeuge151450600

134.19 €

1 5 Arbeitstage 125401545550550Rad1429-550

160.43 €

1 5 Arbeitstage 125502060700700Rad2254-700

171.40 €

1 5 Arbeitstage 125602060850850Stützrad für Flurförderzeuge274660850

183.71 €

1 5 Arbeitstage 140542060900900Rad254260900

201.35 €

1 5 Arbeitstage 150502050800800Rad271550800

184.58 €

1 5 Arbeitstage 150502060800800Stützrad für Flurförderzeuge2904-800

217.89 €

1 5 Arbeitstage 150542060850850Stützrad für Flurförderzeuge290260850

259.82 €

1 5 Arbeitstage 1508025801.21.2Stützrad für Flurförderzeuge4617801200

185.90 €

1 5 Arbeitstage 160502060800800Rad2944-800

272.03 €

1 5 Arbeitstage 1806525751.11.1Stützrad für Flurförderzeuge5520751100

208.08 €

1 5 Arbeitstage 20050206011Rad3843-1000

211.21 €

1 5 Arbeitstage 20050256011Rad3833-1000

309.67 €

1 5 Arbeitstage 2008025901.61.6Rad6971-1600

313.96 €

1 5 Arbeitstage 2008035901.61.6Rad7018-1600

345.09 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.251.25Rad7320-1250

349.40 €

1 5 Arbeitstage 2506035701.251.25Rad7321-1250

451.60 €

1 5 Arbeitstage 2508025901.81.8Rad9870-1800

494.08 €

1 5 Arbeitstage 2508030902.22.2Rad10780-2200

508.80 €

1 5 Arbeitstage 3008030902.42.4Rad13300-2400

513.52 €

1 5 Arbeitstage 3008035902.42.4Rad13225-2400

944.33 €

1 5 Arbeitstage 3001003512033Rad18940-3000

1,184.80 €

1 5 Arbeitstage 40080409033Rad24790-3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) robuster Grauguss antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support