Konfigurierbar in [Ausführung] Antriebsrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GVUN 100/20H7 |
GVUN 127/25H7 |
GVUN 150/30H7 |
GVUN 160/30H7 |
GVUN 200/30H7 |
GVUN 202/35H7 |
GVUN 252/40H7 |
GVUN 302/50H7 |
GVUN 304/60H7 |
GVUN 404/60H7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 20 | 40 | 400 | 400 | 1005 | 400 | ||
191.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 25 | 40 | 650 | 650 | 1812 | 650 | ||
206.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2185 | 700 | ||
215.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 30 | 60 | 700 | 700 | 2528 | 700 | ||
267.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 30 | 60 | 900 | 900 | 4041 | 900 | ||
350.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 80 | 35 | 80 | 1.4 | 1.4 | 7499 | 1400 | ||
518.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 80 | 40 | 80 | 1.8 | 1.8 | 10868 | 1800 | ||
555.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 80 | 50 | 75 | 2.1 | 2.1 | 13000 | 2100 | ||
837.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 60 | 100 | 2.7 | 2.7 | 17500 | 2700 | ||
1,427.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 60 | 100 | 3.4 | 3.4 | 29400 | 3400 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lagermodell | Nabennut | Werkstoff (Details) | robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Antriebsrad | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | silber | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften