Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6 (Teilenummern)

Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6

Konfigurierbar in [Ausführung] Hubwagenrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPO 80X61/20-67K
HPO 80X70/20-76K
HPO 80X74/20-80K
HPO 82X54/20-54K
HPO 82X54/20-60K
HPO 82X60/20-60K
HPO 82X60/25-60K
HPO 82X62/20-65K
HPO 82X64/20-64K
HPO 82X66/20-72K
HPO 82X68/20-74K
HPO 82X70/20-62K
HPO 82X70/20-70K
HPO 82X73/20-79K
HPO 82X75/20-75K
HPO 82X79/20-85K
HPO 82X80/20-80K
HPO 82X84/20-84K
HPO 82X91/20-97K
HPO 82X93/20-93K
HPO 82X98/20-98K
HPO 82X100/20-100K
HPO 85X40/20-40K
HPO 85X60/17-60K
HPO 85X60/20-60K
HPO 85X65/20-65K
HPO 85X70/20-70K
HPO 85X75/17-78K
HPO 85X75/20-75K
HPO 85X80/20-80K
HPO 85X85/20-85K
HPO 85X90/20-90K
HPO 85X100/17-103K
HPO 85X100/20-100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

23.45 €

1 5 Arbeitstage 80612060060042467600

24.50 €

1 5 Arbeitstage 80702065065044076650

27.18 €

1 5 Arbeitstage 80742070070047480700

21.60 €

1 5 Arbeitstage 82542060060039954600

24.20 €

1 5 Arbeitstage 82542060060038960600

24.95 €

1 5 Arbeitstage 82602061061042360610

25.23 €

1 5 Arbeitstage 82602561061040060610

25.32 €

1 5 Arbeitstage 82622062062044765620

25.46 €

1 5 Arbeitstage 82642065065044764650

26.59 €

1 5 Arbeitstage 82662067567544372675

26.73 €

1 5 Arbeitstage 82682067567545674675

29.18 €

1 5 Arbeitstage 82702070070046462700

29.18 €

1 5 Arbeitstage 82702070070047070700

28.51 €

1 5 Arbeitstage 82732070070047379700

25.23 €

1 5 Arbeitstage 82752075075049475750

31.71 €

1 5 Arbeitstage 82792080080050385800

25.46 €

1 5 Arbeitstage 82802080080051180800

26.50 €

1 5 Arbeitstage 82842085085053384850

29.33 €

1 5 Arbeitstage 82912090090056097900

29.48 €

1 5 Arbeitstage 82932090090057093900

29.64 €

1 5 Arbeitstage 82982097597559598975

29.85 €

1 5 Arbeitstage 8210020116021001000

21.75 €

1 5 Arbeitstage 85402042042037040420

31.95 €

1 5 Arbeitstage 85601765065048260650

26.13 €

1 5 Arbeitstage 85602065065047360650

29.64 €

1 7 Arbeitstage 85652070070049065700

31.95 €

1 5 Arbeitstage 85702075075051470750

51.38 €

1 5 Arbeitstage 85751780080057278800

28.66 €

1 5 Arbeitstage 85752080080053675800

33.65 €

1 23 Arbeitstage 85802085085055680850

30.15 €

1 5 Arbeitstage 85852090090058085900

30.54 €

1 5 Arbeitstage 85902095095061290950

47.35 €

1 5 Arbeitstage 85100171.11.16881031100

31.13 €

1 5 Arbeitstage 85100201.11.16571001100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Hubwagenrolle
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore D
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Kunststoff rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 80 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support