Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HTH / Blickle Extrathane® (Teilenummern)

Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HTH / Blickle Extrathane®

Konfigurierbar in [Ausführung] Hubwagenrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTH 60X35/15-35K
HTH 60X60/10-56K
HTH 75X40/20-40K
HTH 75X62/20-62K
HTH 75X75/20-75K
HTH 75X95/20-95K
HTH 80X30/12-27K
HTH 80X40/20-40K
HTH 80X54/20-54K
HTH 80X54/20-60K
HTH 80X56/20-56K
HTH 80X60/20-66K
HTH 80X62/20-54K
HTH 80X70/20-70K
HTH 80X74/20-68K
HTH 80X80/20-80K
HTH 80X95/20-89K
HTH 82X28/12-26K
HTH 82X34/12-32K
HTH 82X50/20-52K
HTH 82X60/20-56K
HTH 82X60/20-60K
HTH 82X60/25-52K
HTH 82X60/25-60K
HTH 82X62/20-64K
HTH 82X65/20-65K
HTH 82X65/20-71K
HTH 82X70/20-62K
HTH 82X70/20-70K
HTH 82X70/20-72K
HTH 82X70/20-76K
HTH 82X72/20-72K
HTH 82X72/20-74K
HTH 82X72/20-78K
HTH 82X80/20-80K
HTH 82X82/20-86K
HTH 82X89/20-82K
HTH 82X90/20-90K
HTH 82X90/20-96K
HTH 82X98/20-98K
HTH 82X100/20-96K
HTH 82X100/20-100K
HTH 82X100/20-104K
HTH 83X83/25-83K
HTH 83X115/30-114K
HTH 84X74/17-78K
HTH 85X50/20-50K
HTH 85X50/25-50K
HTH 85X60/17-60K
HTH 85X60/20-60K
HTH 85X60/20-65K
HTH 85X65/20-65K
HTH 85X70/17-70K
HTH 85X70/20-70K
HTH 85X70/20-75K
HTH 85X75/17-75K
HTH 85X75/20-75K
HTH 85X75/20-77K
HTH 85X75/20-79K
HTH 85X75/25-75K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

31.01 €

1 5 Arbeitstage 60351522022027835220

49.90 €

1 5 Arbeitstage 60601040040048056400

37.62 €

1 5 Arbeitstage 75402034034062740340

43.11 €

1 5 Arbeitstage 75622051051087862510

47.03 €

1 5 Arbeitstage 757520630630103375630

56.16 €

1 5 Arbeitstage 759520800800124995800

48.92 €

1 5 Arbeitstage 80301226026056727260

41.80 €

1 5 Arbeitstage 80402035035064340350

43.76 €

1 5 Arbeitstage 80542048048081854480

45.33 €

1 5 Arbeitstage 80542048048081560480

45.98 €

1 5 Arbeitstage 80562050050085856500

46.83 €

1 5 Arbeitstage 80602053053090266530

47.03 €

1 5 Arbeitstage 80622055055091954550

51.27 €

1 5 Arbeitstage 807020630630104470630

60.69 €

1 5 Arbeitstage 807420660660127068660

57.73 €

1 5 Arbeitstage 808020720720117580720

67.80 €

1 5 Arbeitstage 809520850850162289850

62.43 €

1 5 Arbeitstage 82281225025045826250

65.97 €

1 5 Arbeitstage 82341231031059432310

42.25 €

1 5 Arbeitstage 82502045045079652450

47.55 €

1 5 Arbeitstage 82602055055093756550

47.55 €

1 5 Arbeitstage 82602055055091860550

48.13 €

1 5 Arbeitstage 82602555055081052550

48.72 €

1 5 Arbeitstage 82602555055088860550

47.93 €

1 5 Arbeitstage 82622056056094764560

48.33 €

1 5 Arbeitstage 82652059059096765590

49.90 €

1 5 Arbeitstage 826520590590100371590

47.75 €

1 5 Arbeitstage 827020640640106062640

47.75 €

1 5 Arbeitstage 827020640640103070640

49.70 €

1 5 Arbeitstage 82702064064099272640

49.70 €

1 5 Arbeitstage 827020640640105476640

49.96 €

1 5 Arbeitstage 827220660660108072660

50.28 €

1 5 Arbeitstage 827220660660106874660

52.25 €

1 5 Arbeitstage 827220660660109478660

52.51 €

1 5 Arbeitstage 828020730730120080730

54.73 €

1 5 Arbeitstage 828220750750119686750

55.58 €

1 5 Arbeitstage 828920820820130982820

67.74 €

1 5 Arbeitstage 829020830830134090830

71.52 €

1 5 Arbeitstage 829020830830134096830

58.38 €

1 5 Arbeitstage 829820910910142098910

61.78 €

1 5 Arbeitstage 8210020920920143096920

61.78 €

1 5 Arbeitstage 82100209209201422100920

64.65 €

1 5 Arbeitstage 82100209209201410104920

81.58 €

1 23 Arbeitstage 838325780780109283780

87.00 €

1 5 Arbeitstage 83115301.071.0715801141070

75.12 €

1 5 Arbeitstage 84741769069099978690

46.25 €

1 5 Arbeitstage 85502046046081650460

48.78 €

1 5 Arbeitstage 85502546046080450460

52.38 €

1 5 Arbeitstage 85601756056097860560

48.20 €

1 5 Arbeitstage 85602056056094060560

49.96 €

1 5 Arbeitstage 85602056056093465560

49.18 €

1 5 Arbeitstage 856520610610101065610

57.01 €

1 5 Arbeitstage 857017660660109670660

50.55 €

1 5 Arbeitstage 857020660660103870660

51.73 €

1 5 Arbeitstage 857020660660108075660

59.03 €

1 5 Arbeitstage 857517720720118975720

52.51 €

1 5 Arbeitstage 857520720720117375720

57.42 €

1 5 Arbeitstage 857520720720113077720

57.67 €

1 5 Arbeitstage 857520720720117079720

56.50 €

1 5 Arbeitstage 857525720720111175720

Loading...

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Metall Artikelausführung Hubwagenrolle antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support