Räder / Serie P / Rad mit Luftreifen

Räder / Serie P / Rad mit Luftreifen
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Reifen:

  • Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, mit Schlauch
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • Stahlblech, gepresst
  • mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
  • Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P 180/20-48R-SG
P 200/20-48R
P 200/20-48R-SG
P 200/20-60R
P 200/20-60R-SG
P 220/20-75R
P 220/20-75R-SG
P 222/20-75R
P 222/20-75R-SG
P 260/20-50K
P 260/20-50K-SG
P 261/20-50G
P 261/20-50G-SG
P 261/20-50R
P 261/20-50R-SG
P 261/20-75R
P 261/20-75R-SG
P 261/25-75R
P 261/25-75R-SG
P 262/20-50K
P 262/20-50K-SG
P 263/20-50G
P 263/20-50G-SG
P 263/20-50R
P 263/20-50R-SG
P 263/20-75R
P 263/20-75R-SG
P 263/25-75R
P 263/25-75R-SG
P 265/20-75R
P 265/20-75R-SG
P 265/25-75K
P 265/25-75K-SG
P 265/25-75R
P 265/25-75R-SG
P 267/20-75R
P 267/20-75R-SG
P 267/25-75K
P 267/25-75K-SG
P 267/25-75R
P 267/25-75R-SG
P 300/20-75R
P 300/25-75K
P 302/20-75R
P 302/25-75K
P 310/20-75K
P 320/25-75R
P 340/25-90K
P 401/20-90G
P 401/20-90R
P 401/25-90G
P 401/25-90K
P 401/25-90R
P 403/20-90R
P 403/25-90K
P 403/25-90R
P 410/25-90K
P 410/25-90R
P 410/30-90K
P 412/25-90K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

49.85 €

1 5 Arbeitstage 1805020487575Rollenlager800graujaja-2575

44.63 €

1 5 Arbeitstage 2005020487575Rollenlager900schwarzneinnein-2575

54.37 €

1 5 Arbeitstage 2005020487575Rollenlager881graujaja-2575

41.67 €

1 5 Arbeitstage 2005020607575Rollenlager894schwarzneinnein-2575

51.40 €

1 5 Arbeitstage 2005020607575Rollenlager880graujaja-2575

45.12 €

1 5 Arbeitstage 220652075100100Rollenlager905schwarzneinnein-25100

61.15 €

1 5 Arbeitstage 220652075100100Rollenlager1076graujaja-25100

45.55 €

1 5 Arbeitstage 220652075100100Rollenlager1032schwarzneinnein-25100

61.58 €

1 5 Arbeitstage 220652075100100Rollenlager1076graujaja-25100

68.45 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Kugellager1810schwarzneinnein-20150

84.48 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Kugellager1878graujaja-20150

48.12 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Gleitlager1085schwarzneinnein-25150

64.15 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Gleitlager1150graujaja-25150

47.15 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Rollenlager1140schwarzneinnein-25150

63.20 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Rollenlager1190graujaja-25150

47.33 €

1 5 Arbeitstage 260852075150150Rollenlager1240schwarzneinnein-25150

63.38 €

1 5 Arbeitstage 260852075150150Rollenlager1316graujaja-25150

52.12 €

1 5 Arbeitstage 260852575150150Rollenlager1240schwarzneinnein-25150

68.16 €

1 7 Arbeitstage 260852575150150Rollenlager1284graujaja-25150

72.53 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Kugellager1970schwarzneinnein-20150

88.58 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Kugellager2026graujaja-20150

52.20 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Gleitlager1270schwarzneinnein-25150

68.25 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Gleitlager1370graujaja-25150

51.25 €

1 5 Arbeitstage 260852050150150Rollenlager1353schwarzneinnein-25150

67.28 €

1 7 Arbeitstage 260852050150150Rollenlager1320graujaja-25150

51.41 €

1 5 Arbeitstage 260852075150150Rollenlager1381schwarzneinnein-25150

67.46 €

1 5 Arbeitstage 260852075150150Rollenlager1460graujaja-25150

56.22 €

1 5 Arbeitstage 260852575150150Rollenlager1424schwarzneinnein-25150

72.25 €

1 7 Arbeitstage 260852575150150Rollenlager1424graujaja-25150

59.70 €

1 5 Arbeitstage 260852075250250Rollenlager1637schwarzneinnein-25250

75.73 €

1 5 Arbeitstage 260852075250250Rollenlager1670graujaja-25250

72.69 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Kugellager2040schwarzneinnein-20250

88.71 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Kugellager1990graujaja-20250

65.75 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Rollenlager1653schwarzneinnein-25250

81.79 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Rollenlager1750graujaja-25250

63.78 €

1 5 Arbeitstage 260852075250250Rollenlager1880schwarzneinnein-25250

79.83 €

1 5 Arbeitstage 260852075250250Rollenlager1794graujaja-25250

76.76 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Kugellager2150schwarzneinnein-20250

92.80 €

1 7 Arbeitstage 260852575250250Kugellager2155graujaja-20250

69.84 €

1 5 Arbeitstage 260852575250250Rollenlager1912schwarzneinnein-25250

85.89 €

1 23 Arbeitstage 260852575250250Rollenlager1828graujaja-25250

61.09 €

1 5 Arbeitstage 3001002075180180Rollenlager1850schwarzneinnein-25180

72.72 €

1 5 Arbeitstage 3001002575180180Kugellager2170schwarzneinnein-20180

70.50 €

1 5 Arbeitstage 3001002075180180Rollenlager2174schwarzneinnein-25180

82.12 €

1 5 Arbeitstage 3001002575180180Kugellager2480schwarzneinnein-20180

74.33 €

1 5 Arbeitstage 3105020755050Kugellager1750schwarzneinnein-2050

130.58 €

1 5 Arbeitstage 3401202575250250Rollenlager3066schwarzneinnein-25250

123.92 €

1 5 Arbeitstage 3501152590300300Kugellager2549schwarzneinnein-20300

92.22 €

1 5 Arbeitstage 4001002090250250Gleitlager2752schwarzneinnein-25250

91.00 €

1 5 Arbeitstage 4001002090250250Rollenlager2930schwarzneinnein-25250

91.91 €

1 5 Arbeitstage 4001002590250250Gleitlager2258schwarzneinnein-25250

102.98 €

1 5 Arbeitstage 4001002590250250Kugellager3181schwarzneinnein-20250

89.87 €

1 5 Arbeitstage 4001002590250250Rollenlager2884schwarzneinnein-25250

97.10 €

1 5 Arbeitstage 4001002090250250Rollenlager3132schwarzneinnein-25250

108.15 €

1 5 Arbeitstage 4001002590250250Kugellager3318000schwarzneinnein-20250

95.05 €

1 5 Arbeitstage 4001002590250250Rollenlager3100schwarzneinnein-25250

103.42 €

1 5 Arbeitstage 4001002590350350Kugellager3515schwarzneinnein-20350

109.38 €

1 5 Arbeitstage 4001002590350350Rollenlager3078schwarzneinnein-25350

133.71 €

1 5 Arbeitstage 4001003090350350Kugellager4130schwarzneinnein-20350

108.60 €

1 5 Arbeitstage 4001002590350350Kugellager3652schwarzneinnein-20350

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Werkstoff (Details) Stahlblech Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 60 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
Material Laufbelag Gummi rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 50

Technischer Support