Räder / Serie PA / Stahlblech-Felge (Teilenummern)

Räder / Serie PA / Stahlblech-Felge
Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

Reifen:

  • Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
  • 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • Stahlblech, gepresst
  • verschraubt oder geschweißt
  • Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
  • Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
  • lackiert, Farbe silber
  • ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
  • Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA 402/4
PA 412/4
PA 420/4
PA 430/5
PA 432/5
PA 464/5
PA 536/5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

112.12 €

1 5 Arbeitstage 4001002502503087250

117.05 €

1 5 Arbeitstage 4001003503503274350

144.27 €

1 5 Arbeitstage 4151155255253976525

207.10 €

1 5 Arbeitstage 4201156506506573650

221.20 €

1 5 Arbeitstage 4201157507507000750

255.68 €

1 5 Arbeitstage 4601451.141.1491201140

480.88 €

1 5 Arbeitstage 5361651.31.3129801300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Sonstige Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Flansch Werkstoff (Details) Stahlblech Artikelausführung Anflanschrad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 60 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
Material Laufbelag Gummi rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(° C) 50 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support