Räder / Serie PATH / thermoplastischer PUR-Laufbelag

Räder / Serie PATH / thermoplastischer PUR-Laufbelag
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PATH 50/6KF
PATH 50/6KF-ELS
PATH 50/6KFD
PATH 50/6KFD-ELS
PATH 50/8G
PATH 75/6KF
PATH 75/6KF-ELS
PATH 75/6KFD
PATH 75/6KFD-ELS
PATH 75/8G
PATH 80/8KF
PATH 80/8KF-ELS
PATH 80/8KFD
PATH 80/8KFD-ELS
PATH 80/12G
PATH 100/8KF
PATH 100/8KF-ELS
PATH 100/8KFD
PATH 100/8KFD-ELS
PATH 100/10KF
PATH 100/10KF-ELS
PATH 100/10KFD
PATH 100/10KFD-ELS
PATH 100/12G
PATH 101/8KF
PATH 101/8KF-ELS
PATH 101/8KFD
PATH 101/8KFD-ELS
PATH 101/12G
PATH 125/8KF
PATH 125/8KF-ELS
PATH 125/8KFD
PATH 125/8KFD-ELS
PATH 125/10KF
PATH 125/10KF-ELS
PATH 125/10KFD
PATH 125/10KFD-ELS
PATH 125/12G
PATH 126/8KF
PATH 126/8KF-ELS
PATH 126/8KFD
PATH 126/8KFD-ELS
PATH 126/12G
PATH 160/12KA
PATH 160/12KA-ELS
PATH 160/12KAD
PATH 160/12KAD-ELS
PATH 160/20G
PATH 160/20KA
PATH 160/20KA-ELS
PATH 160/20KAD
PATH 160/20KAD-ELS
PATH 160/20R
PATH 200/12KA
PATH 200/12KA-ELS
PATH 200/12KAD
PATH 200/12KAD-ELS
PATH 200/20G
PATH 200/20KA
PATH 200/20KA-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

7.00 €

1 5 Arbeitstage 50196237575Kugellager (C)44neinnein-20-75

12.34 €

1 5 Arbeitstage 50196235050Kugellager (C)46janein-205075

11.32 €

1 5 Arbeitstage 50196237575Kugellager (C)44neinnein-20-75

16.65 €

1 5 Arbeitstage 50196235050Kugellager (C)46janein-205075

2.61 €

1 5 Arbeitstage 50198227575Gleitlager29neinja-25-75

12.08 €

1 5 Arbeitstage 7525631100100Kugellager (C)136neinnein-20-100

24.15 €

1 5 Arbeitstage 75256316565Kugellager (C)140janein-2065100

16.39 €

1 5 Arbeitstage 7525631100100Kugellager (C)140neinnein-20-100

28.45 €

1 5 Arbeitstage 75256316565Kugellager (C)145janein-2065100

7.85 €

1 5 Arbeitstage 7525829,5100100Gleitlager78neinja-25-100

13.70 €

1 5 Arbeitstage 8032836150150Kugellager (C)177neinnein-20150150

26.08 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)178janein-20100150

18.00 €

1 5 Arbeitstage 8032836150150Kugellager (C)182neinnein-20150150

30.39 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)184janein-20100150

9.01 €

1 5 Arbeitstage 80321235150150Gleitlager118neinja-25150150

19.23 €

1 5 Arbeitstage 10032846200200Kugellager (C)239neinnein-20200-

35.11 €

1 5 Arbeitstage 10032846130130Kugellager (C)250janein-20130-

23.54 €

1 5 Arbeitstage 10032846200200Kugellager (C)246neinnein-20200-

39.42 €

1 5 Arbeitstage 10032846130130Kugellager (C)256janein-20130-

19.23 €

1 5 Arbeitstage 100321046200200Kugellager (C)232neinnein-20200-

35.11 €

1 5 Arbeitstage 100321046130130Kugellager (C)244janein-20130-

23.54 €

1 5 Arbeitstage 100321046200200Kugellager (C)236neinnein-20200-

39.42 €

1 23 Arbeitstage 100321046130130Kugellager (C)254janein-20130-

12.65 €

1 5 Arbeitstage 100321245200200Gleitlager173neinja-25200-

19.01 €

1 5 Arbeitstage 10032836200200Kugellager (C)239neinnein-20-200

34.90 €

1 5 Arbeitstage 10032836130130Kugellager (C)242janein-20130200

23.33 €

1 5 Arbeitstage 10032836200200Kugellager (C)239neinnein-20-200

39.22 €

1 5 Arbeitstage 10032836130130Kugellager (C)252janein-20130200

11.72 €

1 5 Arbeitstage 100321235200200Gleitlager170neinja-25-200

22.98 €

1 5 Arbeitstage 12532846250250Kugellager (C)315neinnein-20250-

43.89 €

1 5 Arbeitstage 12532846160160Kugellager (C)324janein-20160-

27.30 €

1 5 Arbeitstage 12532846250250Kugellager (C)319neinnein-20250-

48.20 €

1 5 Arbeitstage 12532846160160Kugellager (C)332janein-20160-

22.98 €

1 5 Arbeitstage 125321046250250Kugellager (C)310neinnein-20250-

43.89 €

1 5 Arbeitstage 125321046160160Kugellager (C)326janein-20160-

27.30 €

1 23 Arbeitstage 125321046250250Kugellager (C)313neinnein-20250-

48.20 €

1 23 Arbeitstage 125321046160160Kugellager (C)327janein-20160-

16.85 €

1 5 Arbeitstage 125321245250250Gleitlager237neinja-25250-

22.58 €

1 5 Arbeitstage 12532836250250Kugellager (C)313neinnein-20-250

43.48 €

1 5 Arbeitstage 12532836160160Kugellager (C)326janein-20160250

26.88 €

1 5 Arbeitstage 12532836250250Kugellager (C)317neinnein-20-250

47.78 €

1 5 Arbeitstage 12532836160160Kugellager (C)324janein-20160250

19.55 €

1 5 Arbeitstage 125321235250250Gleitlager234neinja-25-250

38.30 €

1 5 Arbeitstage 160401262400400Kugellager (C)637neinnein-20400-

80.78 €

1 5 Arbeitstage 160401262260260Kugellager (C)646janein-20260-

43.97 €

1 5 Arbeitstage 160401262400400Kugellager (C)633neinnein-20400-

86.45 €

1 5 Arbeitstage 160401262260260Kugellager (C)648janein-20260-

36.33 €

1 5 Arbeitstage 160402060400400Gleitlager484neinja-25400-

40.41 €

1 5 Arbeitstage 160402060400400Kugellager (C)627neinnein-20400-

82.90 €

1 23 Arbeitstage 160402060260260Kugellager (C)639janein-20260-

46.08 €

1 7 Arbeitstage 160402060400400Kugellager (C)629neinnein-20400-

88.57 €

1 23 Arbeitstage 160402060260260Kugellager (C)651janein-20260-

40.41 €

1 5 Arbeitstage 160402060400400Rollenlager576neinnein-25400-

57.05 €

1 5 Arbeitstage 200401262500500Kugellager (C)814neinnein-20500-

103.60 €

1 5 Arbeitstage 200401262325325Kugellager (C)862janein-20325-

62.71 €

1 5 Arbeitstage 200401262500500Kugellager (C)830neinnein-20500-

109.26 €

1 5 Arbeitstage 200401262325325Kugellager (C)888janein-20325-

53.63 €

1 5 Arbeitstage 200402060500500Gleitlager665neinja-25500-

59.77 €

1 5 Arbeitstage 200402060500500Kugellager (C)796neinnein-20500-

106.32 €

1 7 Arbeitstage 200402060325325Kugellager (C)809janein-20325-

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70

Technischer Support