Räder / Serie PGV / Elastik-Vollgummireifen (Teilenummern)

Räder / Serie PGV / Elastik-Vollgummireifen
Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

Laufbelag:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 80 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos

Radkörper:

  • Aluminium-Druckguss, verschraubt

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • autoklaventauglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGV 84/10XR-EL
PGV 84/10XR-SG
PGV 105/10XR-EL
PGV 105/10XR-SG
PGV 120/12XR-EL
PGV 120/12XR-SG
PGV 150/12XK-EL
PGV 150/12XK-SG
PGV 186/25XK-EL
PGV 186/25XK-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

119.43 €

1 5 Arbeitstage 842410309090Rollenlager254jaschwarzneinnein-2590

113.47 €

1 5 Arbeitstage 842410309090Rollenlager266neingraujaja-2590

131.20 €

1 5 Arbeitstage 105241030120120Rollenlager375jaschwarzneinnein-25120

124.15 €

1 5 Arbeitstage 105241030120120Rollenlager398neingraujaja-25120

135.38 €

1 5 Arbeitstage 120301243150150Rollenlager526jaschwarzneinnein-25150

125.98 €

1 5 Arbeitstage 120301243150150Rollenlager580neingraujaja-25150

142.48 €

1 5 Arbeitstage 150301236200200Kugellager711jaschwarzneinnein-20200

130.50 €

1 5 Arbeitstage 150301236200200Kugellager744neingraujaja-20200

197.52 €

1 5 Arbeitstage 186382540200200Kugellager1464jaschwarzneinnein-20200

184.35 €

1 5 Arbeitstage 186382540200200Kugellager1499neingraujaja-20200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss
Artikelausführung Rad antistatisch nein autoklaventauglich ja
Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig ja
hydrolysestabil nein Material Laufbelag Gummi rostfrei ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 134

Technischer Support