Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PHN 80/12G |
PHN 81/12G |
PHN 100/12-35G |
PHN 100/12-45G |
PHN 102/12G |
PHN 102/15G |
PHN 102/15HK |
PHN 102/15IK |
PHN 125/12G |
PHN 125/15G |
PHN 125/15HK |
PHN 125/15IK |
PHN 150/20G |
PHN 150/20HK |
PHN 150/20IK |
PHN 200/20G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit max (° C) | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 12 | 40 | 110 | 110 | Gleitlager | 165 | ja | 260 | -35 | 110 | ||
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 12 | 35 | 100 | 100 | Gleitlager | 150 | ja | 260 | -35 | 100 | ||
20.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 35 | 125 | 125 | Gleitlager | 219 | ja | 260 | -35 | 125 | ||
20.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 125 | 125 | Gleitlager | 231 | ja | 260 | -35 | 125 | ||
29.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 12 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 344 | ja | 260 | -35 | 200 | ||
29.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 342 | ja | 260 | -35 | 200 | ||
64.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 40 | 200 | 200 | Kugellager | 593 | nein | 250 | -35 | 200 | ||
92.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 40 | 200 | 200 | Kugellager | 593 | nein | 260 | -30 | 200 | ||
48.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 463 | ja | 260 | -35 | 200 | ||
48.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 464 | ja | 260 | -35 | 200 | ||
104.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | Kugellager | 820 | nein | 250 | -25 | 200 | ||
130.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | Kugellager | 740 | nein | 260 | -30 | 200 | ||
87.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | Gleitlager | 1336 | ja | 260 | -35 | 300 | ||
132.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 50 | 300 | 300 | Kugellager | 1527 | nein | 250 | -25 | 300 | ||
156.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 50 | 300 | 300 | Kugellager | 1509 | nein | 260 | -30 | 300 | ||
151.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | Gleitlager | 2520 | ja | 230 | -30 | 500 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Phenolharz Blickle TempLine® Classic | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 90 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | ja |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
spurlos | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit max(° C)
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften